Descargar documento () de 20

199646
Código del modelo: DILM9-10(230V50/60HZ)-PI

Contactor DILM serie Moeller® de Eaton, 3 polos, 380 V 400 V 4 kW, 1 NO, 230 V 50/60 Hz, accionamiento AC, terminales push-in

Especificaciones generales

Nombre del producto
Serie Eaton Moeller® DILM Contactor
N.º de catálogo
199646
EAN
4015081983476
Longitud/profundidad de producto
75 mm
Altura del producto
68 mm
Anchura del producto
45 mm
Peso del producto
0.225 kg
Certificación(es)
VDE 0660
IEC/EN 60947
Código de modelo
DILM9-10(230V50/60HZ)-PI

Features & Functions

Número de polos
Tripolar
Número de polos
Tripolar
Número de polos
Tripolar

General information

Aplicación
Contactores para motores
Conexión
Terminales push-in
Tamaño de bastidor
FS1
Vida útil, mecánica
10 000 000 operaciones (accionamiento AC)
Frecuencia de maniobra
9.000 operaciones mecánicas/h (Accionamiento AC)
Categoría de sobretensión
III
Grado de contaminación
3
Categoría del producto
Contactores
Protección
A prueba de dedos y dorso de la mano, Protección contra contacto directo cuando se acciona desde la parte frontal (EN 50274)
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
6.000VAC
Apto para
También motores con clase de eficiencia IE3
Categoría de uso
AC-1: Cargas no inductivas o ligeramente inductivas, hornos de resistencias
AC-4: motores AC de inducción: arranque, conexión, inversión, marcha lenta
AC-3: Motores AC estándar de induc.:arranque,desactiv. durante el funcion.
Tipo de tensión
AC

Ambient conditions, mechanical

Resistencia a impactos
7 g, contacto auxiliar NO, mecánico, según IEC/EN 60068‑2‑27, choque semisinusoidal 10 ms
5 g, contacto auxiliar NC, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque semisinusoidal 10 ms
3,4 g, contacto auxiliar NO, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27 cuando se monta sobre una mesa, choque semisinusoidal 10 ms
10 g, contacto auxiliar NO, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque semisinusoidal 10 ms
5,7 g, contacto principal NO, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27 cuando se monta en placa de montaje, choque semisinusoidal de 10 ms
3,4 g, contacto auxiliar NC, mecánico, según IEC/EN 60068‑2‑27 cuando se monta sobre una mesa, choque semisinusoidal 10 ms

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx.
40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - mín.
-40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - máx.
80 °C
Resistencia climática
Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Emisión de interferencias
Conforme a EN 60947-1
Inmunidad a interferencias
Conforme a EN 60947-1

Terminal capacities

Capacidad del terminal (flexible)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Capacidad del terminal (flexible con terminal)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Capacidad del terminal (flexible con anillo no aislado)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Capacidad del terminal (flexible con extremo de cable soldado por ultrasonidos)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Capacidad del terminal (rígido)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Capacidad del terminal (AWG rígido/trenzado)
20 - 14
Longitud desnuda (cable principal)
10 mm
Tamaño de destornillador
3,0 x 0,5 mm, terminal de tornillo
3 x 0,5 mm, terminal de tornillo

Electrical rating

Capacidad nominal de interrupción a 220/230 V
90 A
Capacidad nominal de interrupción a 380/400 V
90 A
Capacidad nominal de interrupción a 500 V
70 A
Capacidad nominal de interrupción a 660/690 V
50 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
9 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 440 V
9 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 500 V
7 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 660 V, 690 V
5 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 440 V
6 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 500 V
5 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 660 V, 690 V
4.5 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 60 V
20 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 110 V
20 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 220 V
15 A
Poder asignado de cierre hasta 690 V (cos phi según IEC/EN 60947)
112 A
Potencia asignada de empleo en AC-3, 240 V, 50 Hz
3 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 240 V, 50 Hz
1.6 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 415 V, 50 Hz
2.8 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 440 V, 50 Hz
3 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 500 V, 50 Hz
2.8 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3.6 kW
Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx.
690 V
Tensión asignada de aislamiento (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Corriente de cortocircuito nominal (clasificación básica)
5 kA, 30 A, máx. fusible, SCCR (UL / CSA)
5 kA, 30 A máx. CB, SCCR (UL / CSA)
Corriente nominal de cortocircuito (fallo alto a 480 V)
100 kA, 20 A CLASE J máx. fusible, SCCR (UL / CSA)
30 kA, 25 A CLASE RK5 máx. fusible, SCCR (UL / CSA)
65 kA, 16 A máx. CB, SCCR (UL / CSA)
Corriente nominal de cortocircuito (fallo alto a 600 V)
100 kA, 20 A CLASE J máx. fusible, SCCR (UL / CSA)
30 kA, 25 A CLASE RK5 máx. fusible, SCCR (UL / CSA)
Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 1) a 400 V
35A gG/gL
Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 1) a 690 V
20 A gG/gL
Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 2) a 400 V
20A gG/gL
Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 2) a 690 V
16 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Corriente térmica convencional Ith (1 polo, en carcasa)
45 A
Corriente térmica convencional Ith (3 polos, en carcasa)
18 A
Corriente térmica convencional Ith a 55 °C (3 polos, abiertos)
21 A
Corriente térmica convencional Ith de contactos principales (1 polo, abierto)
50 A

Magnet system

Duración del arco
10ms
Tensión a la caída
Accionamiento AC: 0,6 - 0,3 x UC, accionado por AC
Factor de utilización
100%
Tensión a la llamada
0,8 - 1,1V AC x Uc
Potencia absorbida, llamada, 50 Hz
27 VA, bobina de doble frecuencia en estado frío y 1,0 x Us
Potencia absorbida, llamada, 60 Hz
25 VA, bobina de doble frecuencia en estado frío y 1,0 x Us
Potencia absorbida, retención, 50 Hz
1,4 W, bobina de doble frecuencia en estado frío y 1,0 x Us
Potencia absorbida, retención, 60 Hz
1.4 W, bobina de doble frecuencia en estado frío y 1,0 x Us
3,3 VA, bobina de doble frecuencia en estado frío y 1,0 x Us, a 60 Hz
4.2 VA, bobina de doble frecuencia en estado frío y 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 50 Hz - mín.
230 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 50 Hz - máx.
230 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 60 Hz - mín.
230 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 60 Hz - máx.
230 V
Tiempo de conmutación (acc. por AC, cierre contactos, retardo cierre) - mín.
15 ms
Tiempo conmutación (acc. por AC, cierre contactos, retardo de cierre) - máx.
21 ms
Tiempo de conmutación (acc. por AC, cierre contactos, retardo apertura) - mín.
9 ms
Tiempo conmutación (acc. por AC, cierre contactos, retardo de apertura) - máx.
18 ms

Communication

Conexión a SmartWire-DT
No

Contacts

Número de contactos (contactos normalmente abiertos)
1
Número de contactos auxiliares (contactos de apertura)
0
Número de contactos auxiliares (contactos normalmente abiertos)
1
Número de contactos (contactos de apertura) como contacto principal
0

Safety

Seccionamiento seguro
400 V AC, Entre contactos auxiliares, según EN 61140
400 V AC, entre bobina y contactos, según EN 61140

Design verification

10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de potencia para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.