Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Cartouches à disques empilés

BECODISC

Les cartouches filtrantes à disques empilés haut de gamme BECODISC avec plaques filtrantes en profondeur BECOPAD sont en cellulose, caractérisées par une pureté, une solidité et des performances élevées pour des couleurs et des saveurs vraiment fidèles, et ne nécessitent pas de composants minéraux pour le retrait des microbes.

Les plaques filtrantes en profondeur BECOPAD offrent une résistance exceptionnellement élevée aux produits chimiques dans des applications alcalines et acides.

Matériau filtrant
Cellulose de grande pureté
Contrôleur
Filtration large, clarification, filtration fine ; Réduction et élimination des microbes
Conformité
FDA, EC 1935/2004, EC 10/2011

Caractéristiques principales

  • Fait de cellulose, caractérisé par une grande pureté
  • Jusqu’à 20 % de performances en plus
  • Volumes de pré-rinçage réduits
  • Résistance améliorée du milieu filtrant en profondeur utilisé par rapport aux plaques filtrantes en profondeur classiques
  • Volume de rinçage réduit de jusqu’à 50 %, réduisant les coûts de traitement
  • Très grande résistance mécanique et chimique
  • Faible adsorption liée à la charge
  • Pratiquement aucune teneur en cendres
  • Aucun effet indésirable pour le produit

Segments :

  • Bière
  • Vin
  • Jus de fruits
  • Vin de fruits
  • Substances chimiques fines
  • Produits pharmaceutiques

Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides

Spécifications 

Type Plaque filtrante en profondeur Taux de rétention nominal en µm Débit d’eau
△ p = 14,5 psi en gpm/ft2
(△ p = 100 kPa en l/m2/min)
Épaisseur
po (mm)
B1C3 BECOPAD 115 C 0,1 - 0,2
0,6 (26) 0,16 (4,0)
B123 BECOPAD 120 0,1 – 0,3
1,3 (54) 0,15 (3,9)
B173 BECOPAD 170 0,2 – 0,4
1,9 (77) 0,15 (3,9)
B223 BECOPAD 220 0,3 – 0,5
2,5 (100) 0,15 (3,9)
B273 BECOPAD 270 0,5 – 0,7
3,3 (135) 0,15 (3,9)
B353 BECOPAD 350 0,7 – 1,0
3,9 (160) 0,15 (3,9)
B453 BECOPAD 450 1,0 – 2,0
7,4 (300) 0,15 (3,9)
B553 BECOPAD 550 2,0 – 3,0
14,0 (570) 0,15 (3,9)
B583 BECOPAD 580 8,0 – 10,0
87,6 (3571) 0,15 (3,9)
Liens de téléchargement
X
Download Close