Comment sélectionner le bouton-poussoir le plus adapté
Le terme « bouton-poussoir » est utilisé pour désigner deux choses différentes.
Éléments à prendre en compte lors du choix d'un bouton-poussoir
Taille ou diamètre
La première chose à prendre en compte est la taille ou le diamètre du bouton que vous recherchez. Des boutons-poussoirs de 22 mm sont généralement utilisés dans les applications d’industrie légère telles que la fabrication de machines et de tableaux électriques, la manutention et les bandes transporteuses. Les boutons-poussoirs de 30 mm sont généralement mieux adaptés aux applications d’industrie lourde telles que la pétrochimie, le traitement de l'eau et des eaux usées, les équipements industriels et les installations chimiques.
Style
La prochaine chose à prendre en considération est le style. Les gammes de boutons-poussoirs sont disponibles en plusieurs styles pouvant être sélectionnés pour compléter la conception de votre machine. Ils sont généralement livrés avec des cadres de finition argentés ou noirs à choisir en fonction des couleurs de leur environnement. Parmi les différentes options de montage, on peut citer le montage encastré, qui est une option permettant au bouton de se fondre dans la surface de la machine, ou bien le montage en saillie, où le bouton est monté sur la surface de la machine.
Type de bouton
Vous devez ensuite sélectionner le type de bouton. La raison pour laquelle il existe autant de types de boutons-poussoirs est que chacun d’entre eux répond à des exigences de terrain particulières. Nous pouvons classer ces différents types dans les catégories suivantes :