Eaton Bussmann series Fusible NH basse tension, 500V, 32A, 120 kAIC, Voyant et percuteur, Fusible, Classe C gL/gG
| Nom du produit |
Fusible NH basse tension de la série Eaton Bussmann
|
| Numéro de catalogue |
32NHG0B
|
| Code de modèle |
NH FUSE 32A 500V GG/GL SIZE 0
|
| EAN |
5027590476935
|
| UPC |
051712232760
|
| Longueur du produit |
125 mm
|
| Hauteur du produit |
58 mm
|
| Largeur du produit |
30 mm
|
| Poids du produit |
299.3333333 g
|
| Conformité |
Conformité RoHS
Marquage CE |
| Certifications |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Intensité du courant |
32 A
|
| Tension nominale |
500 V
|
| Type de tension |
AC
|
| Pouvoir de coupure |
120 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Fréquence nominale - min |
45 Hz
|
| Fréquence nominale - max |
62 Hz
|
| Taille de fusible |
NH0
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
| Adapté à |
Rails de fusibles, vertical EBF
Interrupteurs-sectionneurs à fusibles, vertical EBV |
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit?
0 800 336 858