Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Tartalék áramforrás (UPS)

Eaton 3P Ellipse

A 3P Ellipse UPS az Eaton legújabb tápellátás védelmi megoldása. A karcsú, tetszetős kialakítású és csendes működésű, kompakt UPS kivételes felhasználói élményt nyújt a tartalék tápellátáshoz lakossági és kisvállalkozási környezetben egyaránt.

Zavartalan munka és játék hatékony védelemmel 

 

Ha nincs áram, nincs eladás.
Tartsa fenn az áramellátást, hogy ne legyen kiesett értékesítés.

Egy kiskereskedelmi üzletben az áramellátás ingadozásai miatt a POS-rendszerek offline állapotba kerültek, emiatt a vevők elégedetlenek voltak, az üzlet pedig bevételtől esett el.

Az üzlet a 3P Ellipse UPS segítségével biztosította, hogy a POS-rendszerek folyamatosan működjenek áramkimaradások és áramszünetek esetén is. Ez a megoldás nagyobb működési stabilitást és a vevői elégedettség javulását eredményezte.


A 3P Ellipse 700 VA USB biztosítja a POS-rendszerek zavartalan működését – még áramellátási problémák esetén is, így javítva a vásárlói élményt. Csökkenti az áramkimaradások miatti forgalomkiesés kockázatát, és könnyen elfér a kiskereskedelmi üzlethelyiségekben, nem foglal el olyan helyet a pultban, amely másként is hasznosítható lenne.

Retail sales manager at register
 

A kreatív tehetségnek folytonosságra van szüksége

Egy otthonról dolgozó grafikustervező munkáját gyakran akadályozták áramkimaradások, amelyek károsították a munkaállomásokat és a perifériákat. 

3P Ellipse UPS telepítésével egyenletes áramellátást és túlfeszültség-védelmet tudott biztosítani. Ez lehetővé tette a vállalkozás számára, hogy megszakítások nélkül tudjon dolgozni, meg tudja őrizni a berendezések élettartamát, több projektet tudjon vállalni, és mindezeknek köszönhetően növelje az árbevételét.

A 3P Ellipse 1700 VA UPS biztosítja a kreatív munkához elengedhetetlen stabil áramellátást, és a túlfeszültség-védelem révén meghosszabbítja a drága berendezések élettartamát. Folyamatos működést tesz lehetővé, ami több befejezett projektet jelent. A készülék elegáns, modern megjelenésének köszönhetően jól illeszkedik az otthoni irodai környezetbe. 

Home Office Designer
 

Védje otthoni multimédiás szórakoztatóelektronikai rendszerét

Egy család gyakori áramkimaradásokkal küzdött, amelyek megzavarták mindennapi tevékenységeit, az otthoni munkavégzést, az online tanulást és a szórakozást is.

Megbízható áramellátási megoldásra volt szükségük, hogy folyamatosan tudják működtetni az alapvető fontosságú készülékeiket, és zavartalanul folytathassák a munkát és a tanulást , a családtagok pedig zavartalanul élvezhessék a szórakoztatóelektronikai eszközeiket.

Eaton 3P Ellipse UPS 700-900 VA USB model Home
family watching tv

A 3P Ellipse 900 VA UPS stabil tápellátást biztosít otthoni használatra, megvédve az érzékeny elektronikát a túlfeszültségtől és az áramkimaradásoktól. Biztosítja, hogy a család számára elengedhetetlen eszközök, mint a számítógépek, routerek és szórakoztatóelektronikai rendszerek folyamatosan működjenek, így növelve a mindennapi kényelmet és szórakozást.
A 3P Ellipse stílusos, kompakt kialakítása jól beleillik bármilyen otthoni környezetbe, és biztosítja, hogy a háztartás zavartalanul működjön áramkimaradások során is.

Az otthonról dolgozó szülők számára stabil internetkapcsolatot és zavartalan virtuális megbeszéléseket biztosít. A gyermekek számára megbízhatóan fenntartja az online  tanuláshoz szükséges áramellátást  az oktatási eszközökön. A család szórakozási igényeit is támogatja, mivel biztosítja a  televíziókészülékek, játékkonzolok és streaming-eszközök zavartalan működését.

 

Megbízható áramellátás. Megbízható gondoskodás.

Eaton 3P Ellipse UPS with Cloud PS card

Egy informatikai szolgáltató partner telepítette a 3P Ellipse UPS-t  egy gyógyszertárban a távoli informatikai rendszerek kezelésére. 

A felhőkapcsolat funkció lehetővé tette a vállalat számára, hogy bárhonnan felügyelje és irányítsa az áramellátási beállításokat, biztosítva a zökkenőmentes működést és a gyors reakcióidőt. Ez a képesség jelentős értékesítési szempontnak bizonyult, amely segített kitűnni a versenytársaktól, és több karbantartási szerződés megkötését biztosítja, ezáltal növelve a visszatérő bevételeket.

A gyógyszertár számára a 3P Ellipse 900 VA USB biztosította a kritikus rendszerek zökkenőmentes működését, és a távfelügyelet révén lehetővé tette az áramellátási problémák azonnali megoldását.

Az UPS növelte a rendszer megbízhatóságát, ami jobb kiszolgálást és nagyobb elégedettséget eredményezett a vevők számára, ugyanakkor optimalizálta a helykihasználást, és jól illeszkedett a gyógyszertári környezetbe. 
Ez a modell erős áramvédelmi és távoli menedzsment képességei miatt ideális választás mind az informatikai szolgáltatók, mind a gyógyszertárak számára.

Healthcare Professionals Searching for Medicine in Pharmacy
 

Leállások nélkül. Csak innováció.

Man Working in Startup Office
A 3P Ellipse 1300 VA UPS folyamatos tápellátás biztosításával gondoskodik a zavartalan, megszakítások nélküli munkafolyamatokról. Védelmet nyújt a kiesések miatti kritikus adatvesztés ellen, és a távfelügyelet révén lehetővé teszi az energiaellátó rendszerek proaktív irányítását. A 3P Ellipse karcsú kialakításával tökéletesen illeszkedik a modern irodai környezetekbe.
Emellett jellemzően 15-20 perces áthidalási időt biztosít, ami lehetővé teszi a biztonságos leállítást és fokozza az adatvédelmet.

Egy technológiai startup cégnél gyakoriak voltak az áramkimaradások, amelyek akadályozták a fejlesztési munkát és adatvesztéshez vezettek.

A 3P Ellipse UPS telepítésével szünetmentes tápellátást biztosítottak, a felhőalapú kapcsolaton keresztül pedig távolról is felügyelni tudta az energiaellátó rendszereit. Ez lehetővé tette a startup számára a termelékenység fenntartását, a kritikus adatok védelmét, a projekthatáridők betartását és a megbízható hírnév kiépítését.

Eaton 3P Ellipse UPS Office
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close