Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Tartalék áramforrás (UPS)

Eaton 5S UPS

Az Eaton 5S UPS költséghatékony vonal-interaktív szünetmentes áramellátást és feszültségszabályozást (AVR) biztosít kis- és középvállalkozások munkaállomásai, asztali számítógépei, telekommunikációs illetve POS-eszközök számára. Kompakt formátumának köszönhetően az 5S UPS szabadon álló toronyként vagy a számítógép monitora alá fektetve is elhelyezhető.

Topológia
Vonali-interaktív
Teljesítménytartomány
550 - 1500 VA
Formátum
Torony

Egyszerű kezelhetőség

Az 5S szünetmentes áramforrás plug-and-play módon, a bekapcsolást követően azonnali védelmet biztosít a csatlakoztatott készülékek számára. Automatikus integráció a Windows, Mac és Linux rendszerekkel, egyszerű USB porthoz csatlakoztatással.

Extra lapos

Az 5S elhelyezhető függőlegesen az íróasztalon vagy az asztal alatt, vagy vízszintesen a képernyő alatt. Kompakt, keskeny kivitelének köszönhetően könnyen elhelyezhető szűk helyen is.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close