Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Saját akkumulátoros

Conversion Kit Fluorescent - Saját akkumulátoros tartalékvilágítássá átalakító készlet

Az Eaton inverter készlete a fénycsöves általános lámpatestek vészvilágítássá történő átalakítására szolgál . Az ilyen megoldások ideálisak olyan nagy alapterületű helyekre, mint az egyetemek, szupermarketek, raktárak, irodák és nyílt terek, amelyek rendelkeznek normál beépített világítással.

Az alacsony profilú modulok és az akkucsatlakozók kialakítása könnyebbé teszik a befogadó lámpatestekbe történő beszerelést, ami különösen a T5 fénycsövet alkalmazó lámpatestek esetében előnyös.

A sorozat egy- és háromórás üzemidejű változatban kapható. Az átalakító készlet legújabb verziója optimális teljesítményt nyújt a legkülönbözőbb kialakítású és teljesítményű fénycsövekhez.

Kompatibilitás
A legtöbb fénycsővel kompatibilis
Alacsony profilú kialakítás
Beépíthető a lámpatestbe
Üzemidő
Egy- és háromórás áthidalási idő

Jellemzők

  • ENEC tanúsítvány
  • Kompatibilis a T5 fénycsövekkel és nagyfrekvenciás áramkörökkel
  • Alkalmas elektronikus és elektromágneses előtétekhez
  • Magas hőmérsékletű akkumulátorok
  • 24 órás töltési idő
  • Töltés státusz LED
Műszaki adatok

CIKKSZÁMOK

Átalakítók

Cikkszám Leírás
O-BK1 Átalakítókészlet fénycsöves lámpatestekhez 36 W 1 óra
O-BK3 Átalakítókészlet fénycsöves lámpatestekhez 36 W 3 óra
O-CK1 Átalakítókészlet fénycsöves lámpatestekhez 58 W 1 óra
O-CK3 Átalakítókészlet fénycsöves lámpatestekhez 58 W 3 óra
O-DK1 Átalakítókészlet fénycsöves lámpatestekhez 70 W 1 óra
O-DK3 Átalakítókészlet fénycsöves lámpatestekhez 70 W 3 óra
O-TK1 Átalakítókészlet fénycsöves lámpatestekhez 80 W 1 óra

MŰSZAKI ADATOK

Felszerelési mód: Fogadó lámpatestbe beépíthető
Fényforrás: Fénycsöves hálózati világítási lámpatestekhez
Burkolat anyaga: Polikarbonát
Burkolat színe: Fehér
Névleges tápfeszültség, frekvencia: 230 V AC, 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály: II
Védettség (IP): IP20
Üzemidő: 1 óra | 3 óra
Fényáram vészhelyzeti üzemeltetés esetén: N/A
Felismerési távolság: N/A
Ütésállóság (IK): N/A
Működési üzemmód: Készenléti (NM)
Tesztelési rendszer: Nincs
Lámpatest típusa: Átalakítókészlet
Letöltési linkek
X
Download Close