Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Tokozatok és kötődobozok

xEffect Ci

Az xEffect Ci ipari tokozatok tökéletesen alkalmasak mindenféle kapcsoló- és védőberendezés, például öntöttházas megszakítók, szakaszolókapcsolók, motorindítók vagy mágneskapcsolók elhelyezésére. Védelmet nyújtanak a kedvezőtlen környezeti hatások ellen, csökkentik a telepítési költségeket, és szinte minden gépészeti alkalmazáshoz, köztük a fotovoltaikus berendezésekhez is alkalmazhatók. Az IP65 védettségű polikarbonát tokozatok megakadályozzák a víz, a szennyeződés és a por behatolását. Ezenkívül a korrózióálló tokozatok megfelelnek az IEC/EN 62208 szabványnak és az UL508A szabvány NA-típusú eszközökre vonatkozó követelményeinek. 

Védettség
IP65
kiváló minőségű
polikarbonát
Szabványok
IEC/EN 62208

Fő jellemzők

A legszélsőségesebb körülmények között kipróbálva és tesztelve

  • Kiváló minőségű polikarbonátból készült tokozat - IP65 védettség
  • Rugós szerelvényekkel ellátott fedél
  • A teljes szigetelés maximális biztonságot nyújt, mivel ez a védelmi funkció mindig "aktív" és soha nem kopik el.
  • Alkalmas a pornak és szennyezésnek különösen kitett környezetekben történő használatra
  • Magas szintű védelem a nedvesség és a vízsugarak ellen
  • Különösen ütésálló és ellenálló a mechanikai behatásokkal szemben
  • Ellenáll a maró füstnek és a korrodáló anyagoknak
  • Ci, X és Ci, NA szabadon álló tokozatok

 

Amikor számít a külső

A sima felületeknek köszönhetően nincsenek sarkok és így nem tud összegyűlni a szennyeződés. A tokozat alkalmazható gépgyártói berendezésekhez, kis vezérlőkhöz és fotovoltaikus rendszerekhez.

Fokozott biztonság proaktív kommunikációval

Az xEffect sorozat digitális áram-védőkapcsolói többet nyújtanak egy kikapcsolásnál. Figyelik az elektromos hálózatot, és előre figyelmeztetnek kritikus áramok fellépése esetén. A rövid késleltetés funkciónak és az optimalizált kioldási küszöbértéknek köszönhetően a digitális áram-védőkapcsoló nem kapcsol ki átmeneti üzemzavarok esetén. Hibaáram fellépésekor a készülék azonnal továbbítja ezt az információt az üzem irányítóközpontjának, így a hibaelhárítás már azelőtt megkezdődhet, hogy a rendszer meghibásodása bekövetkezne. Ezáltal pontosan meghatározható a hibaáram oka, ami egyszerűsíti a karbantartást és növeli a rendszer rendelkezésre állását.

További információk az Eaton digitális áram-védőkapcsolóiról

Optimalizált és időtálló védelem

Ez a fajta tokozat további védelmet nyújt a mechanikai behatások és a korrodáló anyagok ellen. Tökéletes szigetelésüknek köszönhetően az xEffect Ci burkolatok optimális és tartós védelmet nyújtanak.

Maximális üzembiztonság

A szürke, átlátszó burkolatoknak köszönhetően a kezelők egy pillantással ellenőrizhetik a tokozatba épített kapcsolóberendezés helyes működését. Nem átlátszó fedelek és beépített hengerzárral ellátott fedelek is kaphatók.

Különleges védelem az ívzárlatok ellen

A fedél rugós szerelvényeinek köszönhetően a Ci tokozat különleges védelmet nyújt ívzárlatok ellen. Az ív fellépése esetén keletkező túlnyomás azonnal megszüntethető, mivel a tokozat fedele automatikusan megemelkedik pár millimétert majd visszacsukódik.

xEffect Ci videó

Az Eaton Ci szabadon álló polikarbonát tokozatok maximális rugalmasságot biztosítanak.

Műszaki adatok

Általános műszaki adatok - xEffect Ci

Ipari vezérlőszekrény-tokozatok, üres

Ci X változat IEC/EN 62208 szerint
Ci NA változat UL508A szerint
Védettség: IP65 (IK10)
Az alap anyaga: üvegszál-erősítésű polikarbonát
Fedél anyaga: nem erősített polikarbonát
Ellenállás rendkívüli hőhatással szemben: alap: 960 °C / fedél: 850 °C
Gyúlékonysági jellemzők: alap UL94V1 / fedél UL94V2
Szigetelési ellenállás: Ui = 1000 V AC / 1500 V DC
Áramütés elleni védelem: II. érintésvédelmi osztály, teljesen szigetelt
Szín: tokozat ház: RAL7035 / fedél: átlátszó szürke vagy RAL7035
Telepítési hely körülményei: beltéri; kültéri védett
Letöltési linkek
X
Download Close