Dokumentum letöltése () 20
Megszakítók

xEffect FRCdM A, U és R típusú áram-védőkapcsoló

Ez az FRCdM A, U, R típusú áram-védőkapcsoló az ipari/kereskedelmi alkalmazásokra szánt xEffect sorozat része. Az FRCdM megfelel az élet- és eszközvédelemmel szemben támasztott legmagasabb követelményeknek. Az A típusú FRCdM-et váltakozó és pulzáló egyenáramú rendszerekhez tervezték.

Az A típusú áram-védőkapcsolók 6 mA-ig terjedő simított egyenáramú hibaáram jelenlétében is megfelelően működnek.

Kiviteli szabvány
IEC 61008
Kioldóáram
AC és pulzáló egyenáram
Hibaáram-figyelés
LED állapotjelző

Fő jellemzők

  • Digitális technológia a maximális rendelkezésreállásért
  • Valós idejű hibaáram-mérés
  • Egyszerű működtetés és felszerelés
  • Hibaáramok elleni védelemre és kiegészítő védelemre
  • Felügyelet LED-es állapot jelzéssel
  • Hálózati feszültségtől független kioldás 
  • Hibaáram- és kiegészítő védelem digitális funkciókkal
  • Rendszerfelügyelet: Preventív információ/riasztás a szivárgóáram miatti kioldás előtt
    - Integrált segédérintkező
    - Helyi állapotjelzők
  • A minden eddiginél precízebb érzékelésnek köszönhetően minimálisra csökkenthető a téves kioldások száma
  • Bőséges választék utólag felszerelhető tartozékokból
  • Érintkező állásjelzés
  • Hibaáram-kioldásjelzés
  • Automatikus visszaállítás lehetséges
  • Átlátszó megnevezéstábla
  • Kompatibilis az xEffect sorozat más készülékeivel.
  • Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent
  • A sorolósín a készülék felső vagy alsó részén egyaránt elhelyezhető
  • Sorolósín használat mellett is szabad csatlakozókapocs-tér
  • Univerzális kioldásjelző (FAZ-hez és FRBmM-1N készülékekhez is alkalmas) utólagosan felszerelhető
  • A Z-HK segédérintkező utólag is felszerelhető
  • Érintkezőállás-jelzés piros - zöld
  • Kioldásjelzés (fehér - kék)
  • Kiegészítő biztonság
    - Plombálási lehetőség
    - Rögzíthető BE vagy KI állásban is
  • A késleltetett kioldású típusok alkalmasak kereskedelemben kapható fénycsövekkel történő használatra, elektronikus fénycsőelőtétekkel vagy anélkül (30 mA áram-védőkapcsoló: 30 db fázisvezetőnként, 100 mA áram-védőkapcsoló: 90 db fázisvezetőnként)

xEffect digitális kapcsolókészülékek

Az xEffect sorozat digitális áram-védőkapcsolói többet nyújtanak mint egy egyszerű FI-relé. Figyelik az elektromos hálózatot, és előre figyelmeztetnek kritikus áramok fellépése esetén. Így elkerülhetők a rendszerleállások és az azokkal járó költségek.

Helyi állapotjelzők
xEffect Residual Current Circuit Breaker FRCdM Type AC, A, U, R - green LED

Zöld

Hibaáram < 30 %
Minden rendben.

Ha a rendszerben a föld irányába folyó áram a névleges hibaáram 0% és 30%-a közötti tartományban van, a zöld LED világít.
 

Sárga

Hibaáram 30% - 50%
Ellenőrizze a csatlakoztatott eszközöket.

A sárga LED a névleges  hibaáram 30–50%-ának megfelelő hibaáramot jelez.

Ez lehetővé teszi, hogy megtegye a megfelelő ellenintézkedéseket, mielőtt a rendszer leállna.
 

xEffect Residual Current Circuit Breaker FRCdM Type AC, A, U, R - red LED

Piros

Hibaáram > 50 %
Hívjon villanyszerelőt

Ha a piros LED világít, a szivárgóáram meghaladja a névleges hibaáram 50%-át. Azaz a rendszer kritikus állapotban van - a digitális áram-védőkapcsoló készülék csak akkor old ki, ha a hibaáram tovább növekszik.

Megbízható védelem a gépek számára

Ezek a termékek segítenek optimális állapotban tartani a rendszert, és plusz védelmet nyújtanak a földzárlati szivárgóáramok ellen az alkalmazások széles körében. Különböző kioldási jelleggörbékkel rendelkeznek, így különböző elektromos rendszerekhez és alkatrészekhez használhatók. A készülékek a névleges áramok széles skáláját lefedik, és a kiegészítő tartozékok bőséges választéka kapható hozzájuk.

Fokozott megbízhatóságú digitális áram-védőkapcsoló

A típus: Váltakozó áramra és pulzáló egyenáramra érzékeny. Védelem különleges, nem simított alakú, pulzáló egyenáramú hibaáramok ellen is.
U típus: Alkalmas háztartási, kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz, frekvenciaváltókkal is. A kifejezetten a frekvenciaváltókhoz tervezett kioldási jelleggörbe megakadályozza a téves kioldásokat.
R típus: Megakadályozza a röntgenberendezések által okozott téves kioldásokat.

Maximális biztonság a vasúti alkalmazásokban

Az xEffect sorozat védelmi készülékei és kapcsolókészülékei a vasúti alkalmazásokban is a legmagasabb szintű biztonságot garantálják. Mivel a készülékek megfelelnek az olyan speciális szabványoknak, mint az IEC/EN 61373 (Vasúti alkalmazások. Gördülő állomány. Ütés- és rázásállósági vizsgálatok) és az IEC/EN 45545-1 (Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme), garantálják a maximális biztonságot és teljesítményt vasúti alkalmazásokban is. A szabványos kapcsolókészülékek mellett kismegszakítók és áram-védőkapcsolók széles választékát kínáljuk a vasúti alkalmazásokban használt gyűrűs kábelsarus csatlakozásokhoz.
Műszaki adatok
Letöltési linkek
X
Download Close