Az Eaton címezhető, hurkolható LED tűzjelző fényjelzőjét úgy tervezték, hogy kiegészítse a hallható riasztásokat olyan területeken, ahol lehetnek hallássérült emberek, vagy ahol magas a környezeti zajszint - így biztosítva egy mindenre kiterjedő tűzjelző rendszert.
A villogó LED fényjelző falra és mennyezetre egyaránt felszerelhető, valamint beépített rövidzár izolátorral és könnyű címezhetőséggel rendelkezik az egyszerű telepítés érdekében.
Az Ön keresése "" Nincs a keresésnek megfelelő termék vagy dokumentum.
| Hurkolható LED fényjelző | CAB382 |
| Üzemi feszültség: | 17 - 32 V DC |
| Készenléti áram: | <250 μA |
| Áramfogyasztás: | <4,1 mA |
| Üzemi hőmérséklet: | -10 °C és +55 °C között |
| Páratartalom (nem kicsapódó): | 0 - 95% RH |
| A villogás frekvenciája: | 1/2 Hz |
| Konstrukció: | Lencse - Polikarbonát Ház: ABS |
| Szín: | Piros |
| IP védettség: | IP54 |
| Méretek: (átmérő x mélység): | 95 mm x 53 mm |
| Tömeg: | 0,15 kg |
| Lencse: | Piros |
| Kábelbevezető: | Hátsó / oldalsó |
| Kábel mérete / típusa: | 0,5 mm és 2,5 mm között / FIRETUF, FP200 vagy MICC |
| Használható: | Eaton címezhető tűzjelző rendszerekhez |