Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Tűzérzékelő rendszerek

CF1000 – Címezhető tűzjelzőközpont

Az Eaton CF1000 egy speciális, 1 vagy 2 hurkos címezhető tűzjelzőközpont, melynek érintőképernyős kijelzője számos funkciót és egyszerű kezelést tesz lehetővé.

Az egyedi címzés használata minimalizálja a telepítés idejét és megszünteti a manuális címzésből adódó hibák lehetőségét. 

A sorozat tagjai önálló tűzjelzőközpontként vagy egy hálózat részeként működhetnek az Eaton CF3000 vagy CF1000 sorozat többi tagjaival (további hálózati kártya szükséges). Minden CF1000 központ rendelkezik saját, beépített tápegységgel, az akkumulátorokat az alapkivitel is tartalmazza. 

Rugalmas
Menüvezérelt programozás
hálózat lehetősége
Akár 126 egységből álló
Magas címzési limit
Hurkonként 200 cím

Frissítsen xDetect-re

2025. december 31-ét követően az Eaton nem fogad el megrendelést a kivezetett központra és pótalkatrészeire. A termékre vonatkozó terméktréningek és terméktámogatás 2027. december 31-ével szűnik meg.

Az Eaton javasolja, hogy térjen át az xDetect-re.

                                

Az xDetect ennek a központnak a közvetlen utódja, és ugyanazokat a nagyszerű funkciókat és megbízhatóságot kínálja, mint a régi termékcsaládunk, de emellett kiberbiztonságot és további funkciókat is magában foglal.

Innovatív kialakításának és moduláris rendszerarchitektúrájának köszönhetően az xDetect könnyen bővíthető és könnyen hozzáigazítható az épülettulajdonosok változó igényeihez. Ez azt jelenti, hogy még soha nem volt ilyen egyszerű korszerűsíteni egy új tűzvédelmi platformra.

    Karbantartás néhány képernyőérintéssel

    Az érintőképernyők mára teljesen elterjedek a mindennapi életben. Az Eaton első érintőképernyős kezelőfelületének (CF3000) 2005-ös megjelenésével az Eatonnek oroszlánrésze volt abban, hogy ez a technológia a tűzjelzőrendszerek piacán is széles körben elterjedt. A kezelőfelület újabb fejlesztéseken ment keresztül az elmúlt több mint 14 év során, ami lehetővé teszi a CF1000 egyszerű használatát és sokoldalúságát minden felhasználó számára.

    Megfelel a kis és közepes méretű kereskedelmi projektek kihívásainak

    A CF1000 sorozatra egyaránt jellemző az egyszerű kezelhetőség, a hatékony menüvezérelt programozás és a versenyképes ár. Így tökéletesen alkalmas kis és közepes méretű projektek, például irodák, ipari helyiségek, iskolák, egyetemek, gondozóotthonok és szállodák számára, amelyek gyakran túl összetettek a hagyományos vagy kétvezetékes rendszerekhez, de nem elég nagyok a nagyobb címezhető rendszerekhez.

    Megbízható rendszer, immár 13 éve

    A CF1000 programozásához széles választékban állnak rendelkezésre kompatibilis, intelligens, címezhető rendszerkiegészítők, amelyek mindegyike rendelkezik beépített rövidzárlati leválasztóval, így biztosított a maximális védelem a hurok zárlati hibái ellen. Az Eaton által kifejlesztett protokollal ez a sorozat rugalmas, decentralizált hálózatképességgel és teljes rendszerintegritással rendelkezik.

    Tekintse meg a címezhető tűzvédelmi rendszereink többi összetevőjét a világ legnagyobb tűzjelzőeszköz-gyártójától

    Műszaki adatok

    Különbségek kiemelése
    Csak a különbségek megjelenítése
    Üres funkciók elrejtése
    Letöltési linkek
    X
    Download Close