Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Tűzérzékelő rendszerek

CF3000PRG - Belépő szintű címezhető tűzjelzőrendszer másodkezelő

Az Eaton CF3000PRG egy költséghatékony passzív/félpasszív, címezhető eszköz, amely kijelzőjén keresztül programozható passzív (másodkijelző) vagy félpasszív (másodkezelő) funkcióra. 

Ha egy hurokra csatlakoztatva van, a másodkezelő megjeleníti a csatlakoztatott központ rendszerinformációit, és tűzjelzést ad, ha a hálózatban valamelyik tűzjelzőközpont aktiválódik, megadva az illető tűzjelzőközpont számát. A CF3000PRG másodkezelő csak helyi szöveges információkkal történő programozást igényel.

Módozatok
3 különböző működési mód
Standby
24 órás időtartam
Rugalmas kialakítás
Felületre vagy félig süllyesztett szerelés

Belépő szintű átjátszó költséghatékony berendezésekhez

A másodkijelzők fontos szerepet töltenek be az olyan nyilvános területeken, mint például egy szálloda előcsarnoka és bárja, ahol félő, hogy a tűzjelzőközpont megsérül vagy meghibásodik, vagy olyan helyzetekben, ahol nem helyezhető el a főbejárat közelében.

CF3000PRG passzív események (bekapcsolás, riasztás, hiba, felügyelet, a folyamatban lévő teszt és görgetés) kijelzése a 6 felügyeleti LED-en keresztül. Mindeközben félpasszív funkcionalitásra is képes, elnémítással, kiürítéssel és visszaállítással a hálózatra vagy a gazdaközpontra.

Eaton's CF3000PRG addressable repeater panel mounted on a wall near an entrance to a building

Kevesebb idő kell a kábelezésre és a telepítésre, így több idő jut más munkákra.

Ebből az eszközből címezhető hurokba és hálózatba csatlakoztatott verziók egyaránt kaphatók, egy hurokhoz legfeljebb 20 másodkijelző csatlakoztatható. A CF3000PRG beépített akkumulátort és tápegységet tartalmaz, és nem igényel programozást (csak hálózati verzió esetén), és laptop nélkül is könnyen beállítható, ezzel csökkentve a vezetékezés és a telepítés költségeit. Ezzel megkönnyíti a telepítők munkáját, amivel időt takarít meg nekik más projektekre, így végső soron maximalizálja a bevételüket.

Biztonság kulcs nélkül is

A kompakt gazdaságos panel numerikus hozzáférési kóddal rendelkezik, vagyis nincsenek elveszett kulcsok, amelyek megakadályozhatják a gyors hozzáférést. A technikusi üzemmódban meg lehet változtatni a jelszót, ha kell, és hozzá lehet férni a szövegletöltési menühöz. Ha hálózathoz csatlakozik, az összes szöveget továbbítja a hálózaton keresztül, és a automatikusan frissíti a hálózat többi központjának változásait.

Tekintse meg az Eaton címezhető tűzjelzőközpontok és másodkezelők teljes választékát

Műszaki adatok
Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close