Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Érzékelők és Végálláskapcsolók

Comet series - érzékelők

Az Eaton Comet fotoelektromos érzékelők termékcsaládja nagy teljesítményű, 18 mm-es hengeres készülékeket tartalmaz, a különböző modellek különböző üzemmódúak is lehetnek, így a termékcsalád gyakorlatilag minden érzékelési feladatra alkalmas. Az érzékelők az alábbi változatokban kaphatók: egyutas, visszavert fényű, polarizált visszavert fényű, diffúz fényvisszaverődésű, fókuszált diffúz fényvisszaverődésű, nagy látószögű diffúz fényvisszaverődésű, Perfect ProxR, Fine Spot Perfect ProxR és üvegszálas érzékelés. A Perfect ProxR típusok a legnagyobb teljesítményűek a piacon rendelkezésre álló érzékelők közül. Ezek az érzékelők ugyanazon távolságban megbízhatóan felismerik a különböző színű, fényvisszaverődésű, kontrasztú vagy felületformájú célobjektumokat és mindössze pár milliméter távolság-különbséggel hagyják figyelmen kívül a háttérobjektumokat

Érzékelési tartomány:
40 mm-től 24 000 mm-ig
Érzékelőnyaláb
egyenes vagy derékszögű
láthatóság
látható érzékelőnyaláb

Fő jellemzők

  • A menettel ellátott és 18 mm átmérőjű szabványos tokozat lapos oldalakkal rendelkezik a be- vagy a felszereléshez
  • A 90°-os mérési irányú típusok már mindössze 152 mm mély nyílásokba is beépíthetők.
  • A Perfect Prox technológia kivételes háttérszűrést és alkalmazásbeli problémamegoldást biztosít
  • A látható mérési fénysugarak egyszerűvé teszik a fénysorompók beépítését és beállítását
  • A robusztus poliuretán tokozat teljesen körülzárja a belső kapcsoló-áramköröket és kitűnő ütés- és rezgésállóságot biztosít
  • A robusztus poliuretán tokozat teljesen körülzárja a belső kapcsoló-áramköröket és kitűnő ütés- és rezgésállóságot biztosít
  • Az iparág egyetlen háttérkiszűrő érzékelője 2 vezetékes áramköri kialakítással
  • Egyen- és váltakozó feszültségű üzemre alkalmas kivitelek egyetlen érzékelőben egészen 264 V-ig
  • A 4-vezetékes egyenfeszültségű érzékelők PNP- és NPN-kimenetekkel rendelkeznek
  • A kimeneti állapotjelző 270<°> szögből látható
  • Az Eaton Prism költséghatékony sorozata, az OEM Prism sorozat és a prémium Comet sorozat termékei egyazon 18 mm-es lapos házban kaphatók. Így ez a rendelkezésre álló legnagyobb szenzorcsalád, melynek tagjai egymás között felcserélhetők, így jóval több mint 250 különböző modell közül választhat a legkülönbözőbb érzékelő alkalmazásokhoz. 

Comet sorozat - Egy termékcsalád számos alkalmazáshoz

A nagy teljesítményű fénysorompók 18 mm átmérőjű hengeres tokozattal rendelkeznek, és számos változatban kaphatók, így gyakorlatilag bármilyen érzékelési feladatra alkalmasak. A belső alkatrészek mereven ágyazott csomagolásban vannak lezárva, így kiváló teljesítményt nyújtanak magas rezgés és rázkódás mellett.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close