Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*
Tápegységek

Vezérlőtranszformátorok

A vezérlő-, leválasztó- és biztonsági transzformátorok elnyelik a rövidzárlatot, és hiba esetén biztonságos elektromos leválasztást biztosítanak. Az Eaton az IEC/EN 61558 szerint készült és tesztelt transzformátorok széles választékát kínálja. A transzformátorok mindegyike megfelel a B szigetelési osztály követelményeinek az IEC85 és az IEC16 alapján; amik megengedik a folyamatos 130 °C-os üzemi-hőmérsékletet. Egy speciális műgyanta impregnálás megvédi a transzformátorokat a korróziótól, csökkenti a hőveszteséget és minimalizálja a működési zajt. A vezérlő-, leválasztó- és biztonsági transzformátorok jellemző alkalmazásai többek között a vezérlő áramkörök vagy a PELV áramkörök. A többtekercses transzformátorok tökéletesen ötvözik a vezérlő-, leválasztó- és biztonsági transzformátorokat egyetlen ellenálló eszközben. 

 
Minden iparági szabványnak megfelel:
IP00 behatolás elleni védelem
A világ számos részén alkalmazható:
UL és CSA engedéllyel
Markáns:
-25 °C és +40 °C között, terheléscsökkentés nélkül

Fő jellemzők

  • Rövidzárlati áramcsökkentés hiba esetén
  • Földelés nélküli segédáramkörök is megvalósíthatók
  • Megbízható elektromos szigetelés
  • Magas szintű védelem kényes alkalmazások esetén, úgymint nedves csiszolóknál és betonszárító üzemek légmozgató berendezéseinél
  • Az IEC / EN 61558-2-2 / 2-4 / 2-6, az UL 5085-2 és a CSA 22.2 66. sz. szabvány szerint gyártva és tesztelve.
  • IEC 85 és az IEC 216 szabványnak megfelelő B szigetelési osztály
  • Egyszerű üzembe helyezés 
 

STI, STZ és DTZ vezérlő-, leválasztó- és biztonsági transzformátorok

Az Eaton STI, STZ és DTZ vezérlő-, leválasztó- és biztonsági transzformátorai elnyelik a rövidzárlatot, illetve hiba esetén biztonságos elektromos leválasztást biztosítanak. Jellemző alkalmazási területek többek között a vezérlőáramkörök, védőelválasztás és az extra alacsony feszültségű rendszerek, úgymint PELV és FELV áramkörök.

STN Vezérlőtranszformátorok

Az egyfázisú STN vezérlőtranszformátorokat üzembe helyezése egyszerűen megvalósítható. A készülékek maximális gép- és üzembiztonságot tesznek lehetővé, illetve megbízhatóságot garantálnak az üzemi feszültség tekintetében mind a vezérlő- mind pedig a segédáramkörök számára.

UTI többtekercses transzformátorok

Az Eaton egyfázisú többtekercses transzformátorai a kategória legsokoldalúbb darabjai, amik a vezérlő, leválasztó és biztonsági transzformátorok tökéletes kombinációját kínálják egyetlen eszközben. Engedélyeik és tanúsítványaik révén globális használatra alkalmasak.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close