Dokumentum letöltése () 20
Érzékelők és Végálláskapcsolók

E56 Pancake érzékelők

Ezek a lapos kialakítású érzékelők tökéletes megoldást jelentenek olyan alkalmazásokhoz, amelyekben egyaránt fontos a strapabírás és a széles érzékelési tartomány. Az Eaton E56 Pancake érzékelői automatikusan konfigurálható kiegészítő kimenetekkel rendelkeznek a kábelezés megkönnyítésére. Ezenkívül az táp- és a kimeneti állapot kijelzésére szolgáló LED-ek sokkal egyszerűbbé teszik a hibaelhárítást mint ahogyan azt a hagyományos érzékelők esetében megszokhattuk.

Érzékelési tartomány:
40 mm-től 100 mm-ig
Környezeti hőmérséklet:
-25°C és +70°C között
Üzemi feszültség
10-42 V DC; max. terhelőáram 300 mA

Fő jellemzők

  • A négyvezetékes egyenfeszültségű modellek auto-konfigurációs kimeneti technológiája érzékeli az szenzor bekötésének módját (NPN vagy PNP), és a felhasználó beavatkozása nélkül automatikusan beállítja az érzékelőt a megfelelő működés elérésének érdekében.
  • A kis átmérőjű, 2 vezetékes AC / DC modellek választókapcsolóval rendelkeznek a tokozaton belül, amely lehetővé teszi a kimeneti érintkezők alaphelyzetben nyitott vagy alaphelyzetben zárt módú használatát.
  • A közepes és nagy átmérőjű egységek tartománybeállító potméterei gyors beállítást tesznek lehetővé minden gépi alkalmazás során.
  • A robusztus kialakítás ütéselnyelő műgyanta vegyületet tartalmaz, amely segít az érzékelőknek a nagyobb ütéseknek és rezgésnek való ellenállásban.

E56 Pancake Series

Önálló, 100 mm-es érzékelésre képes nagy teljesítményű induktív érzékelők Robusztus kialakítás rezgés- és ütéselnyelő műgyanta burkolattal
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close