Dokumentum letöltése () 20
Érzékelők és Végálláskapcsolók

AccuProx sorozatú érzékelők

Az Eaton AccuProx szenzorai masszív rozsdamentes acélcsövekkel, ütésálló elülső kupakokkal, polikarbonátból készült végzárókkal és ütéselnyelő borítással vannak ellátva, így még a legszélsőségesebb ipari környezetben is ellenállóak. Az érzékelők kibővített lineáris érzékelési tartománya akár 25 mm is lehet, ami háromszor hosszabb, mint más hengeres analóg induktív érzékelőké.

Érzékelési tartomány:
0,5 mm-től 25 mm-ig
Környezeti hőmérséklet:
-40°C és +70°C között
Áram kimenet:
0-20 mA vagy 4-20 mA

Fő jellemzők

  • Az AccuProx nagy kimeneti felbontást és megismételhetőséget kínál a precíz érzékelést igénylő alkalmazásokhoz.
  • Masszív kialakításuknak köszönhetően ideálisak szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között vagy nagynyomású vízsugárral szemben.
  • A magas, 20 V/méter zajimmunitás megakadályozza az elektromos zajból adódó problémákat.
  • A 360 fokos, kétszínű kimeneti LED állapotjelzőn egyszerű a szemrevételezés és a szükségszülte hibaelhárítás.

E59 AccuProx Series

Az AccuProx érzékelő analóg kimenetekkel rendelkezik, amelyek lineárisan változnak, ahogy a cél közeledik vagy távolodik az érzékelőtől.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close