Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Szoftver

easySoft szoftver

Az easySoft segítségével gyors és egyszerű az „easy” termékcsalád eszközeinek programozása. A rendelkezésre álló funkciók könnyen integrálhatók a kapcsolási rajzba. Az easySoft négy programozási nyelven (EDP, LD, FBD, ST) programozható, ami jelentősen csökkenti az oktatás szükségességét. A kapcsolási rajzokat lehet először szimulációs módban tesztelni, majd azt követően dokumentálni. A különböző funkcióblokkok - például az adatnaplózás vagy a riasztások - közötti választási lehetőség még hatékonyabbá teszi a programozást. A projektek többszintű jelszavakkal védhetők illetéktelen hozzáférés ellen. 

A tökéletes programozási platform:
4 programozási nyelv (EDP, LD, FBD, ST)
Funkcióblokkok széles köre:
Megszakítás vezérlés, adatnaplózás, riasztási funkcióblokk
Magas szintű rugalmasság:
Kapcsolási rajzok készítése és módosítása számítógépen

Fő jellemzők

  • Négy programozási nyelv: „easy” programozási nyelv (easy device programming, EDP), létradiagram (LD), funkcióblokkdiagram (FBD) és strukturált szöveg (ST)
  • Megszakítás funkcióblokkok
  • Új funkcióblokkok a 7-es verzióban: adatnaplózó (DL), riasztási funkcióblokk (AL), heti kapcsolóóra (WT), éves kapcsolóóra (YT)
  • Egyedi kezdőképek
  • Oszcilloszkóp-funkció (online és offline módban egyaránt elérhető)
  • Webszerver funkció
  • easy500/700/800 projektek automatikus konvertálása az easyE4 készülékkel történő használatra

Az easySoft az Ön nyelvét beszéli.

Az easySoft legújabb verziójával négy különböző programozási nyelv közül választhat. A bevált EDP („easy” programozás) nyelvvel ugyanúgy hozhat létre és módosíthat programokat, ahogy megszokta a sikeres „easy” család korábbi eszközeinél. A létradiagram (LD) segítségével áramkörlogika-alapú programokat hozhat létre. A funkcióblokk-diagram (FBD) eközben gyors áttekintést nyújt a különféle funkciókról. A tapasztalt automatizálási szakemberek számára strukturált szöveg (ST) is rendelkezésre áll. A négy programozási nyelv között kezdő és haladó programozók egyaránt megtalálják a számukra legmegfelelőbbet a kapcsolási rajzuk programozásához.

A kapcsolási műveletek online és offline ellenőrzése

Az easySoft integrált oszcilloszkóp funkciója a kiválasztott értékek grafikus megjelenítésére szolgál. Ez a funkció egyaránt használható offline (szimulációs módban) és működés közben. Ez lehetővé teszi a hibák azonosítását és kiküszöbölését közvetlenül a kapcsolási rajzban.

Webszerver - egy praktikus és biztonságos funkció

A webszerver használható az easyE4 eszközök webalapú megjelenítésére, így az adatok megjeleníthetők például tableten vagy okostelefonon. A megjelenített értékekhez egyénileg beállítható felhasználói lista segítségével korlátozhatjuk a hozzáférést. Ezenkívül az easySoft e-mail funkción keresztül levelet is képes küldeni a beállított címekre.

Rugalmas kialakítás

Az easySoft programozási felület felhasználóbarát, és megkönnyíti az egyedi kijelzőszövegek, háttérszínek és kezdőképek létrehozását. Így például easyE4 alapkészülék indulásakor kezdőképként megjeleníthető a vállalati logó.

Próbálja ki az ingyenes easySoft alkalmazást

Az easySoft licenc nélküli verziója, széles funkcionalitással ingyenesen letölthető. Ezzel a verzióval a felhasználók kipróbálhatják a szoftver számos funkcióját, és megismerhetik, mennyire egyszerű vele létrehozni egy projektet. Az összes szoftverfunkció aktiválásához licenc vásárlása szükséges. Az easySoft 7 programba egyszerűen importálhatók az easy 500/700/800 sorozathoz létrehozott, már meglévő programok.

easySoft oktatóanyagok

Hasznos videók, amelyek ismertetik a szoftver összes funkcióját

    Műszaki adatok

    Különbségek kiemelése
    Csak a különbségek megjelenítése
    Üres funkciók elrejtése
    Letöltési linkek
    X
    Download Close