Az Eaton Moeller Series nagy fény- és hangerejű és strapabíró SL7 és SL4 jelzőoszlopaival egyszerű a gépek és rendszerek működési állapotának figyelése és jelzése. A nagy teljesítményű LED-ek és a hangos akusztikus modulok használatának köszönhetően megbízhatóan jelzik az üzemállapotot még kedvezőtlen világítási körülmények között is. A magas szintű IP-védettségnek köszönhetően (IP66) a mostoha környezet és a kültéri alkalmazás sem okoz problémát. A jelzőoszlop bármilyen alkalmazáshoz könnyen adaptálható.
Erős fényű, hangos, masszív, gyors, hatékony, sokoldalú és félreérthetetlen!
Az összehasonlító eszköz legfeljebb négy elemet tud kezelni.
Az Ön keresése "" Nincs a keresésnek megfelelő termék vagy dokumentum.
Vágólapra másolva
Az összehasonlító eszköz használatához szükség van legalább két tételre
Sorry, we can't get that information right now.