Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Programozható logikai vezérlők (PLC) és I/O rendszerek

XC300 moduláris PLC-k

Az XC300 egy erős és rugalmas moduláris PLC, amely a gép- és berendezésgyártók számára letisztult és modern automatizálási koncepciók megvalósítását teszi lehetővé. A három változat magas processzor teljesítménnyel, beépített I/O-kkal és integrált RS485, CAN és független Ethernet interfészekkel rendelkezik. Ráadásul a VISU-WEB és az OPC-UA szerver révén az eszköz Industry 4.0 alapú rendszerkoncepciók kommunikációs hálózati csomópontjaként is működhet. Az XC-303 eszközök rugalmasan bővíthetők az XN300 I/O rendszer alkotóelemeivel is, és nagy I/O sűrűségű megoldások hozhatók létre kis helyen is.

 
Biztonságos és szegmentált kommunikáció:
3 különálló Ethernet interfész
Nagy teljesítményű processzor:
Ciklusidő: akár 500µs
Jövőbiztos eszközök:
Industry 4.0 koncepciók megvalósítása

Fő jellemzők

  • ARM CORTEX A7 Dual Core @960 MHz processzor
  • Integrált CAN és Ethernet interfészek
  • Visu WEB (HTML5) és OPC-UA szerver
  • Szorítórugós csatlakozások
  • Bővíthető az XN300 I/O rendszerrel

Számos funkció és interfész

Az XC300 három változata a különböző hálózatokban történő használatra max. három független Ethernet interfésszel rendelkezik. Ezen felül a funkciókat az RS485 és 2xCAN interfészek, valamint a saját tápegységgel ellátott 4xI/O csatornák egészítik ki, hogy az eszközt univerzális vezérlő és kommunikációs pontként lehessen használni.

Kompakt automatizálási koncepciók

Ha az eszközöket az XN300 termékcsalád I/O rendszereivel kombináljuk, személyre szabott megoldásokat tudunk létrehozni, melyeknek minimális a helyigénye. Az XC300 és az XN300 modulok egységes kialakításúak, és kombinálhatók az Eaton innovatív XV300 érintőképernyőivel, így legmodernebb automatizálási koncepciók megvalósítására is alkalmasak. Az XC300 vezérlő és az XN300 rendszer közötti kapcsolat helyileg vagy távolról is létrehozható.

A kommunikáció erőt jelent

Az XC300 PLC egyszerűen integrálható a meglévő automatizálási megoldásokba és új, innovatív, Industry 4.0 alapú koncepciókat is lehetővé tesz. A felhasználói adminisztráció, a szegmentálás, a titkosítás és a kommunikációs és biztonsági technológia jelenlegi szabványai (TLS / IPSec) szerinti tanúsítványalapú hitelesítés védi a gépet az illetéktelen hozzáférés és a felhasználói program manipulálása ellen. A készülék támogatja a CODESYS megjelenítést HTML 5 WEB szerveren keresztül (https) valamint a jelszóval védett hozzáférést a fájlrendszerhez (sftp) is. Az OPC-UA szerver az M2M kommunikációhoz a távoli kezelés és karbantartás érdekében kiegészíti a kommunikációs profilt, ezzel előkészíti a készüléket az Industry 4.0-ra.

Tökéletes integráció

Az XC300 eszközök programozása és megjelenítése a CODESYS 3 segítségével bármilyen Ethernet interfészen keresztül történhet. A meglévő programok és könyvtárak minden XC eszközön használhatók.

XC300 moduláris PLC

Intelligens vezérlőrendszer sorozatgyártó gépekhez, testre szabott megoldás.

Műszaki adatok
Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close