Az xComfort IKA SOLAR kínálatában olyan csatlakoztatható fotovoltaikus egyenáramú sztring összekötődobozokat (PVA) kínálunk, amelyeket az IEC 61439-2 DD mellékletének megfelelően teszteltek. A termékcsalád felhasználási területe a családi házak vagy kisebb középületek. Az IKA-SOL termékcsalád szabványos változatokat kínál a napelem panel és az inverter közötti DC-oldali védelemre. A fotovoltaikus DC sztring összekötődobozok 1x vagy 2x MPP trackerrel ellátott inverterekhez alkalmazhatók. Az egyenáramú oldal védelme beépített T2 vagy T1+T2 túlfeszültség-levezetővel, választható egyenáramú megszakítóval vagy anélkül, illetve MC4 csatlakozókkal vagy VM tömszelencével a közvetlen csatlakoztatáshoz.
Az Ön keresése "" Nincs a keresésnek megfelelő termék vagy dokumentum.
Műszaki adatok
Az egyes termékváltozatokkal kapcsolatos részletesebb műszaki információkért kérjük, tekintse meg PDF katalógusunkat a LETÖLTÉSEK lapon.