Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
xComfort érzékelők

xComfort univerzális mozgásérzékelő

Az xComfort univerzális mozgásérzékelő egy széles körben alkalmazható, univerzális mozgásérzékelő a világítás és a klíma szabályozására: A tulajdonos számára ez energiamegtakarítást és nagyobb kényelmet, illetve biztonságot eredményez.

A felszerelési lehetőségek és az áramellátási opciók lehetővé teszik a mozgásérzékelő rögzítését (csavarozással vagy ragasztással) bárhová.

Fő jellemzők

  • Univerzális kerek és szabványos 55x55 mm-es kerettel kompatibilis burkolattal kapható
  • Elemmel működik (CR2450 elemet tartalmaz)
  • Opcionálisan hálózati tápellátással (230 VAC)
  • Hosszú, akár 5 év elem élettartam (TYP)
  • Védettség: IP20
  • Üzemi hőmérséklet 0°–40 °C

Főbb funkciók

  • Készülék érzékelési lehetőségei: Fényviszonyok, kikapcsolás késleltetési ideje, illetve az érzékelés érzékenysége
  • Ø6 m érzékelési terület, mennyezetre felszerelve 2,5 m
  • Többszínű LED az alacsony töltöttség és a csatlakozás állapotának jelzésére
  • xComfort RF kompatibilis (RF 868,3 MHz)
xComfort Motion Sensor exploded

Könnyű és rugalmas telepítés

Négy különböző felszerelési mód:

  • Mennyezetbe süllyeszthető egy süllyesztődobozba. A kerek homlokoldali burkolatot használva.
  • Felületre szerelhető, csavarokkal rögzítve. A kerek homlokoldali burkolatot és a felületre szerelt adaptert használva.
  • Felületre szerelhető, ragasztócsíkkal felragasztva. A kerek homlokoldali burkolatot és a felületre szerelt adaptert használva.
  • Süllyesztődobozba rögzíthető, kombinálva egy univerzális 55x55 mm-es fali kerettel. Az 55x55 mm-es burkolatot használva.
Teljesen vezeték nélküli kivitel, mely bárhol alkalmazható

Energiatakarékos

Miután egy helyiség kiürült, egy meghatározott időtartam elteltével az xComfort univerzális mozgásérzékelő lekapcsolja a fűtést gazdaságos, később pedig készenléti üzemmódba. Amikor ismét belép valaki a helyiségbe, a vezérlő visszakapcsolja a fűtést.

xComfort Universal Motion Sensor round cover ceiling mount in bathroom

Megnyugvás

Adott, beállított idő után a helyiség világítása automatikusan kikapcsol, vagy egy kívánt mértékre halványodik. Ha valaki belép a helyiségbe, a világítás újra felkapcsolódik. Így a lámpák soha nem maradnak fölöslegesen felkapcsolva.

xComfort Universal Motion Sensor 55 mm frame wall mount in nursery room - detailed

Fokozott biztonság

Érzékeléskor a „távol” üzemmód  elriasztja a kéretlen látogatót azáltal, hogy az xComfort  vezérlő bekapcsolja az összes világítást és felhúzza a redőnyöket.  Emellett az  xComfort vezérlő automatikusan kezdeményezi a megfelelő riasztást.                           

Residential suburban home at dusk lights

 

 

Az xComfort univerzális mozgásérzékelő egy könnyen telepíthető vezeték nélküli mozgásérzékelő. A mozgásérzékelést felhasználva ez beindítja a jövőbiztos okosotthon funkciókat.

xComfort Universal Motion Sensor – 55 mm Frame back, pure white, black, side view

20 éves az xComfort

Az xComfort RF vezeték nélküli otthonautomatizálási rendszer 2003-ban debütált. Azzal a céllal terveztük, hogy kényelmesebbé és energiatakarékosabbá tegye a háztartási eszközök vezérlését. Az elmúlt 20 év során folyamatosan fejlesztettük az xComfortot, és bővítettük a kapcsolódó termékek és szolgáltatások körét.
Műszaki adatok
Letöltési linkek
X
Download Close