Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Védje kollégái testi épségét, és gondoskodjon a gépek megbízható működéséről

Szerezzen piaci előnyt a kockázat minimalizálásával

Bármely nem biztonságos helyzet, függetlenül attól, hogy emberéletről vagy vagyonról van szó, túl kockázatos. Ráadásul minden villamos hiba jelentős áramkimaradásokat és a gép leállását okozhatja. Tudjuk, hogy a biztonságot nem szabad kockára tenni. Mindig arra összpontosítunk, hogy biztosítsuk az emberélet biztonságát, a berendezés megbízhatóságát és üzeme zökkenőmentes működését.

Fokozza a kezelő védelmét fejlett energiagazdálkodással

Kompakt megszakítóink világszerte híresek megbízható biztonságukról. A már elérhető digitális megszakítók új generációjával a karbantartás során a kezelővédelem jelentősen javult. Ezenkívül az integrált, nagyon pontos érzékelési funkciók az elektromos áramkör szinte minden adatát rendelkezésre tudják bocsátani. Számos kommunikációs lehetőség könnyíti meg ezen információk gyűjtését és elérhetővé tételét az adatok elemzése céljából vagy az energiagazdálkodási rendszerek számára. Ez nagy lépés tevékenysége digitalizálásában és hatékonyabbá tételében.

Biztosítsa az üzleti folytonosságot maradékáram-szabályozással

A maradékáramok komoly kockázatot jelenthetnek az üzletmenet folytonosságára, mivel áramszünetet, sőt tüzet is okozhatnak. Az áramkörök felszerelése megbízható áramvédő-kapcsolóval elengedhetetlen minden üzemben. A kritikus, például vizes és magas páratartalmú környezetben a standard áramvédő kapcsoló nem biztos, hogy megbízhatóan működik. Digitális áramvédő-kapcsolónkkal biztos lehet abban, hogy üzeme nehéz körülmények között is védve van a maradékáramoktól.

Biztonságos, UL/CSA-konform áramkörök tervezése

Az észak-amerikai piacra szánt gépek és berendezések gyártásakor a megfelelő elektromos áramkörök tervezése és a megfelelő védelmi, működtető- és jelzőkészülékek megválasztása a UL/CSA szabványok megértésén múlik. A globális gépgyártók számára elengedhetetlen a különböző jogszabályi és szabvány előírásokkal és azok változásaival kapcsolatos információk és támogatás megszerzése. A gazdag dokumentum adatbázisunk, a képzési és támogató csoportjaink és a tanúsított termékek széles köréhez biztosított hozzáférésünk kombinációja ideális partnerré tesz minket.

Kiemelt ismeretek a tudásközpontból