Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Eaton szuperkondenzátoros szünetmentes áramellátási megoldás

Eaton szuperkondenzátoros UPS a teljes szünetmentes áramellátás érdekében

Eaton szuperkondenzátoros szünetmentes áramellátási megoldás

Az Eaton szuperkondenzátor technológiát alkalmazó UPS berendezései ideális megoldást kínálnak, ha rövid idejű áthidalásra van szükség és abban az esetben is ha magas környezeti hőmérsékletű alkalmazásról van szó. Az Eaton létfontosságú szünetmentes áramellátási megoldásainak sorát kiegészítő szuperkondenzátorok több választási lehetőséget, rendkívüli biztonságérzetet és alacsonyabb költségeket jelentenek.

Több választási lehetőség a szünetmentes áramellátásra - kizárólag az Eaton-től

Az Eaton kiemelkedően kritikus alkalmazásokhoz ajánlott tartalék-áramforrásainak választéka a legszélesebb a piacon. Ezek a berendezések, köztük az Eaton Supercapacitor az elérhető leggazdaságosabb és legmegbízhatóbb megoldást nyújtják. A berendezést teljes egészében az Eaton gyártja - az UPS-től a szuperkondenzátor modulokig - így még nagyobb biztonságban érezheti magát.

Szünetmentes áramellátás, ahol csak szüksége van rá.

Ha a fogyasztók leggyakoribb áramminőségi problémák és a kimaradások elleni rövid idejű védelméről van szó, az Eaton Supercapacitor megbízható megoldást jelent az ipar, az egészségügy, az adatközpontok és az infrastrukturális alkalmazások számára. Az Eaton szuperkondenzátoros tartalékáramforrások tökéletes megoldást nyújtanak azokban az alkalmazásokban, amelyeknél nem lehet használni a hagyományos akkumulátoros megoldásokat, például magas hőmérsékletű üzemi környezetekben. Az Eaton Supercapacitor -40°C és +65°C közötti hőmérsékletek között is tökéletesen működik.

Alacsonyabb költségeinek köszönhetően az Eaton a gazdaságos alternatíva.

Az Eaton Supercapacitor egyedülálló tulajdonságainak ötvözésével a leggazdaságosabb tartalékáramforrás alternatívát kínálja.

Amit nyújt:

  • Alacsonyabb beruházási költségek a hosszabb élettartamnak, az alacsonyabb infrastrukturális költségeknek és a  skálázhatóságnak köszönhetően
  • Alacsonyabb üzemeltetési költségek a minimális karbantartási és pótalkatrész-igénynek köszönhetően
  • Teljes biztonság a szuperkondenzátor megbízhatóságának és könnyű  integrálhatóságának köszönhetően

Az Eaton szuperkondenzátorok az alábbi szünetmentes tápegységekkel alkalmazhatók:

Eaton 93PS
További információk
Eaton 93PS UPS
Eaton 93PM
További információk
Eaton 93PM UPS
Power Xpert 9395P
További információk
Power Xpert 9395P UPS

Források