Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

RMQ vészleállító nyomógombok

Az Eaton Moeller Series vészleállító nyomógombjai azonnali és biztonságos kikapcsolást biztosítanak a gépek, berendezések és az azok közelében tartózkodó emberek védelme érdekében. A nyomógombok manipulálás-biztosak, globálisan használhatók, és bármilyen környezetben és helyzetben biztonságosak.

IEC60947-5:

Manipulálás-biztos

IEC60947-5-1:

Kényszernyitású érintkezők

IP védettség:

IP65, IP67, IP69K

Biztonságos leállás, jó formában - vészleállító nyomógombok!

A gombafejű vagy pálma alakú vészleállító- vagy leállító nyomógombok homloklapra szerelhetők. Az önellenőrző érintkezőelemek átfogó biztonságot nyújtanak még hibás telepítés vagy túlságosan erőteljes működtetés esetén is. IP67 és IP69K védettségüknek és a széles működési hőmérséklet tartománynak köszönhetően a vészleállító nyomógombok ideálisak szélsőséges környezetben történő használatra.

              RMQ E-stop: kis eszköz, nagy hatás!

A kis méretű vészleállító gomb egyesíti a funkcionalitást, a biztonságot és az egyedi, kompakt kialakítást. A kis méretű E-Stop egy innovatív működtetőkészülék, újszerű jellemzői a kompakt mérete és speciális megvilágítása. Az innovatív, 360°-ban megvilágított gyűrű jobb láthatóságot biztosít, ezáltal növeli a gépek és rendszerek biztonságát. Számos engedélyének és tanúsításának köszönhetően, valamint annak, hogy rugalmasan integrálható a teljes RMQ termékcsaládba, széles körben alkalmazható.

  •  IP65 és IP69K védettség
  • kompatibilis a Flat Rear érintkezőkkel / opcionális önellenőrző érintkezőkkel
  • opcionális RGB LED-ek → 360°-ban megvilágított gyűrű, amely bármilyen színben képes világítani
  • egyedi feliratozás lehetséges az online Nyomógomb Konfigurátor segítségével
Eaton's Moeller series RMQ small e-Stop emergency stop button

Kitűnő láthatóság a világítógyűrűknek köszönhetően

A vészleállító nyomógombok kulccsal vagy anélkül kaphatók, húzással vagy elforgatással történő visszaállítás funkcióval. A készülékek világító kivitelben vagy mechanikus kapcsolóhelyzet jelzéssel is elérhetők. Az opcionális világítógyűrű alkalmazása során, a gép vagy berendezés vészleállító / leállító gombjai még jobban láthatóvá válnak. Ez a funkció garantálja helyük és működési állapotuk megbízható jelzését sötétben is.
Eaton RMQ- Titan pushbuttons & pilot devices overview

RMQ-Titan M22 moduláris működtető- és jelzőkészülékek

Akár a vezérlőpulton, függesztett paneleken vagy a vezérlőszekrényben: Az Eaton Moeller  Series RMQ-Titan M22 az első számú megoldás gép- és berendezésgyártók számára.

Tudjon meg többet

rmq-emergency-stop.jpg

RMQ Compact Solution kompakt működtető- és jelzőkészülékek

Növelje versenyképességét: tervezzen kompakt és megbízható gépeket az Eaton  Moeller Series  RMQ Compact Solution működtető- és jelzőkészülékek segítségével.

Tudjon meg többet