Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Kifutó termék

030741
Modellkód: ES16-RT

Eaton Moeller® series RMQ16 Individual key, red

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Individual key
Catalog Number
030741
EAN
4015080307419
Product Length/Depth
5 mm
Product Height
14 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.004 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Standard lock mechanism, black, each colour corresponds to a specific lock mechanism
Model Code
ES16-RT

General

Accessory/spare part type
Spare part
Product category
Accessories

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

Communication

Connection to SmartWire-DT
No

Termékjellemzők exportja

Megfelelőségi nyilatkozatok

Telepítési útmutató

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén