Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

040833
Modellkód: K16X16/35

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Connection terminal, CI distribution board

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci busbar enclosure accessory
Catalog Number
040833
EAN
4015080408338
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
50 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.151 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
K16X16/35

Technical data - electrical

Rated operational current
100 A
Rated operational current (Ie) - max
100 A

Technical data - mechanical

Busbar thickness - min
5 mm
Busbar thickness - max
35 mm
Busbar width - min
16 mm
Busbar width - max
16 mm
Conductor cross section - max
0 mm²
Width clamp
25 mm

Additional information

Suitable for
Strip conductor connection
Flat rail
Round conductor connection

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén