Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

101577
Modellkód: BCZ-A-TW-4/52

Eaton xComfort BC LV systems Final Distribution Boards. Plastic door, white, for 4-row distribution board

General specifications

Product Name
Eaton xComfort BC door
Catalog Number
101577
EAN
4015081014699
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
580 mm
Product Width
245 mm
Product Weight
0.53 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BCZ-A-TW-4/52

Delivery program

Model
Stop door
Color
White

Technical data - mechanical

Surface finishing
Other
Material
Plastic
Degree of protection
IP40
NEMA Other

Additional information

Features
EMC-version

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén