Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

111143
Modellkód: BPZ-WB3S-1000/17/2

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Wall box for 3-step system HxWxD=1760x1000x240mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
111143
EAN
4015081107049
Product Length/Depth
245 mm
Product Height
1730 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
12.42 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-WB3S-1000/17/2

Fő jellemzők

Type
Additional equipment
Model
Other
Application
Three steps system
Color
Stainless steel

Műszaki adatok - mechanikai

Surface finishing
Galvanized
Mounting method
Flush mounting
Material
Metal
Load capacity - max
0 kg
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building height
1760 mm
Suitable for enclosure building length/depth
240 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Suitable for height
1760 mm
Suitable for length/depth
240 mm
Suitable for width
1000 mm

Kiegészítő információk

Functions
Additional equipment
RAL-number
0

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén