Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Kapcsolóberendezések

xEnergy Basic elosztószekrény

Az xEnergy Basic egy falra vagy padlóra szerelhető elosztórendszer 630 A-ig. Nemcsak a legkisebb elosztó a xEnergy családban, hanem az egész termékcsalád legrugalmasabb és legsokoldalúbb tagja is. A típusok és méretek sokfélesége lehetővé teszi, hogy szinte minden lehetséges alkalmazásban felhasználható legyen.

Az xEnergy Basic kisfeszültségű elosztószekrény megfelel az IEC/EN 61439-1/-2/-3 és az IEC/EN 62208 szabványoknak, eleget tesz a nem-szakemberek általi kezelhetőség követelményeinek is, így ideális megoldás lakó- és funkcionális épületek elosztórendszereihez.

Névleges áram
630 A-ig
Védettség
akár IP55
Érintésvédelmi osztály
I.

Fő jellemzők

  • Mechanikai védettség: IK08 / IK10
  • Belső elválasztás Form 4b-ig az IEC/EN 61439-2 szabvány szerint (ProfiSNAP rögzítési rendszerrel kombinálva)
  • Szeizmikus jellemzők: IEC/EN 60068-3-3: AG2 és AG5 talajgyorsulási szintek
  • Névleges feltételes rövidzárlati áram [Icc] 25/50 kA-ig
  • Tokozat anyaga: Standard fémlemez (foszfátozott és porszórt poliészter bevonattal)
  • Horganyzott alkatrészek a beltéri használathoz, porszórás nélkül

Előnyök

  • Személyre szabott, előre összeszerelt és részben előrehuzalozott megoldások.
  • Nagyon robusztus kapcsolószekrény még mostoha környezetekhez is.
  • Támogatja a különböző telepítési preferenciákat, és magas fokú funkcionalitást és teljesítményt tesz lehetővé.
  • Az egész termékcsaládra jellemző integrált belső kialakítás csökkenti az egységenként szükséges alkatrészek számát.
  • Harmadik fél által kiadott tanúsítványokon és hitelesítéseken alapuló magas minőségi szint.

ProfiSNAP - az új rögzítési rendszer

A ProfiSNAP egy innovatív előlapi rögzítő mechanizmuson alapul, amely a korábbi Profi+ rendszert váltja fel. Ennek az új bepattintós technológiának a rögzítő rendszere nemcsak számos biztonsági funkciót kínál, hanem jelentősen csökkenti az elülső burkolatok össze- és szétszereléséhez szükséges időt és bonyolultságot is.

Gyors, biztonságos és hibamentes – ismerje meg a mögötte rejlő titkot!

xEnergy Basic ProfiSNAP

 

Fejlesztések és kiválóságok

  • Szerszám nélküli, gyors és hibamentes szerelés a bepattintható módszerrel (DST szabadalmaztatott technológia)
  • Az alkatrészek számának csökkentése (egy új alkatrész három-négy régi alkatrészt helyettesít)
  • Kicsúszásmentes, rázkódás- és földrengésálló csatlakozás
  • Beépített plombálási technológia
  • Önföldelő funkció
  • Teljesen korrózióálló fémből készült a jobb tartósság érdekében
  • Garantált az előlapok fix helyzete – vízszintes és függőleges pozícióban
  • Jelentősen lerövidült a fel- és leszerelési idő
spacer

BP-O (IP30, IP31, IK08)

  • Falon kívüli, RAL 7035 / RAL 9016, különböző kábelbevezetési lehetőségek, flat-pack szállítás lehetséges
  • 1 pontos zárszerkezet műanyag zárral / forgatókarral

 

BP-U (IP30, IP43, IP54, IK08)

  • Süllyesztett, RAL 7035 / RAL 9016, fali doboz perforációval, mélység 180/240 mm, flat-pack szállítás lehetséges, kültéri használatra is alkalmas
  • Különböző zárszerkezetek az alkalmazás típusától függően

BPM-O (IP55, IK10)

  • Falon kívüli, RAL 7035 / RAL 9016, F3A karimakivágásokkal
  • 3 pontos, forgókaros zárszerkezet

BP-VF (IP43, IK10)

  • Kültéri elosztószekrény önálló alkalmazásokhoz, RAL 7035, 180 és 320 mm közötti mélységgel, A-KU szabványos poliészter alapon
  • 3 pontos, forgókaros zárszerkezet

BP-F (IP30, IP31, IK08)

  • Padlóra állítható, RAL 7035 / RAL 9016, F3A karimakivágások felül/alul, mélység 250 és 400 mm
  • 3 pontos, forgókaros zárszerkezet



BPM-F (IP55, IK10)

  • Padlóra állítható, RAL 7035 / RAL 9016, F3A karimakivágások felül/alul, mélység 320 és 400 mm
  • 3 pontos, forgókaros zárszerkezet



spacer
xEnergy Basic EP Application Image

 

A legutóbbi termékfrissítés kiemelt elemei

  • A BPM-F álló elosztószekrény mostantól 400 mm mély változatban is kapható egymás melletti elrendezéshez.
  • A 185 mm-es gyűjtősínrendszer-alapú EP modulok felszereléséhez igazított elrendezés.
  • EPTS15 típusú 35x15 mm-es DIN-sínprofil az IEC 60715:2017 Ed.2.0 szabvány szerint.
  • Az EP rendszerben használt összes belső profil (EPTV, EPTH, EPTS) 9,5x9,5 mm-es négyzet alakú perforációval van ellátva a kábelek elvezetéséhez.
  • A Ci portfólió kiegészítő dobozai kifejezetten a nagyobb bejövő kábelek szekrényen kívüli lezárásához (helytakarékos megoldás).
spacer
xEnergy Basic EP BP-O

BP-O (IP31, IK08)

  • Falon kívüli, RAL 9016 / RAL 7035, F3A karimakivágások, 12 különböző típus
  • 1 pontos zárszerkezet műanyag zárral
eaton-xenergy-basic-ep-bpm-o.jpg

BPM-O (IP55, IK10)

  • Falon kívüli, RAL 9016 / RAL 7035, F3A karimakivágások, 24 különböző típus
  • 3 pontos, forgókaros zárszerkezet
xEnergy Basic EP BPM-F

BPM-F (IP55, IK10)

  • Padlóra állítható, RAL 7035, F3A karima kivágások felül/alul, mélység 250 és 400 mm
  • 3 pontos, forgókaros zárszerkezet
spacer
xEnergy Basic Accessories - ConnectionTerminals

Sorkapcsok BPZ-KC

  • Alkalmas alumínium és réz csatlakozásokhoz
  • Standard DIN-sínre szerelhető, egyszerű vagy dupla csatlakoztatással
  • Érintésbiztos kivitel, IP20 védettség
  • 3 különböző színű burkolat: szürke (fázis), kék (nulla), sárga-zöld (föld)
xEnergy Basic Accessories - Distribution Terminals

Elosztóblokkok BPZ-KB

  • Rugalmas és időtakarékos megoldás
  • Megfelel az IEC 60947-7-1 szabvány követelményeinek
  • Típusonként max. 11 kimenő csatlakozás
  • Szabványos DIN-sínre vagy szerelőlapra történő felszereléshez
  • Alkalmas alumínium és réz csatlakozásokhoz
  • Névleges áramok 80 A (63 A) és 1100 A (900 A) között
xEnergy Basic Accessories - Busbars

Gyűjtősínek

  • A 250 A gyűjtősín egy sor moduláris készüléket képes ellátni; az egyes kimenetek maximális névleges áramerőssége 63 A.
  • Minden csatlakozó automatikusan reteszelődik, ami magas szintű biztonságot nyújt, és megakadályozza a közvetlen érintés kockázatát, az IP20 védettségnek megfelelően.
  • Az elmenő csatlakozások akkor is kivitelezhetőek, ha a gyűjtősín feszültség alatt áll, de a kimenő csatlakozókon nincs terhelés.
  • A betápláló áramkörök könnyen cserélhetők vagy utólagosan felszerelhetők működés közben
spacer

Konfigurátor, tervező és kalkulátor

Elosztószekrényekhez készült, felhasználóbarát tervező- és kalkulátorszoftverünk segítségével gyorsan megtervezheti és kiszámíthatja az Önnek megfelelő elosztóberendezést. Egy átfogó szimbólumtár segítségével egyszerűen létrehozhatja a tervezett rendszer képét. A szoftver ezután automatikusan generálja a bruttó és nettó árakat, a szerelési időket és az anyaglistákat.

Minden igényhez a megfelelő megoldás

Az xEnergy termékcsalád elosztószekrényei különböző kivitelben, méretben, védettségű változatban és beépítési rendszerben kaphatók. Tudjon meg többet az xEnergy Basic-ről, és találjon megfelelő megoldást az alkalmazásaihoz!

Az xEnergy sorozatunk részeként a berendezésgyártó az xEnergy Basic-et használhatja az alelosztókhoz, valamint a lakossági alkalmazásokban a mérő- és kiselosztókhoz.

Reinhard Moerzinger, Termékmenedzser
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close