Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Kapcsolóberendezések

xEnergy Elite

Az Eaton xEnergy Elite motorvezérlő központ (MCC) és energiaelosztó berendezés az intelligens kommunikációt és az iparági vezető ívzárlatvédelmét ötvözve a legbiztonságosabb és leghatékonyabb megoldást jelentik az ipar számára. Az xEnergy Elite biztonságos, tartós és rugalmas, az IEC 61439-2 szabvány szerint készült, és könnyen integrálható az összes főbb ipari protokollhoz.

Névleges áram
6300 A-ig
Rendszerfeszültség
690 V-ig
Rövidzárlat-állóság
120 kA-ig

Tartós és moduláris

  • Robusztus szerkezet
  • Motorindításokhoz és leágazásokhoz
  • Egyedülálló Elite csatlakozórendszer több, mint 1000 kapcsoláshoz

Biztosítja a folyamatos üzemet

  • IEC 61439-2 szerint hitelesített és tesztelt
  • Módosítások a rendszer leállítása nélkül végezhetők
  • Az Eaton C445 motor menedzsment relék minden releváns adatot biztosítanak a folyamatok biztonságos működéséhez
  • Standard ívzárlatvédelemtől a páratlan "Open door" ívzárlat-kockázatcsökkentő technológiákig

Az xEnergy Elite segítségével optimalizálhatja folyamatait és minimalizálhatja a kockázatokat.

Robert Meijer, Termékmenedzser

A VÁV Union Kft., mint kizárólagos xEnergy Elite partner

Az xEnergy Elite fiókos elosztóberendezés és az ARCON ívhiba elleni védelem rendszer tervezése, összeszerelése és karbantartása licenchez kötött. Magyarországon ezzel a teljes körű licenccel a VÁV UNION Kft. rendelkezik.

Folyamatos stabil működés az Elite csatlakozó rendszerével

Egyedülálló Elite csatlakozórendszert több, mint 1000 kapcsoláshoz tervezték. Standard vezérlőköri érintkezők 40 pólusig, így nincs szükséges köztes segéd huzalozásra. Moduláris vezérlőköri érintkezők akár RJ45 Cat.6 csatalakozóval. A főérintkezők és vezérlőköri érintkezők egy oldalon vannak elhelyezve. A mágneses erő optimális elektromos kapcsolatot biztosít még rövidzárlat és durva indítási körülmények között is.

A szabadalmaztatott ívzárlat-kockázatcsökkentő technológia gondoskodik a berendezések és az azt kezelő személyzet biztonságáról.

A motorindító és leágazási fiókoknál a teljesen tokozott gyűjtősín IP4X védettséggel rendelkező, ívzárlatvédett zóna. A fiókok biztonságosan működtethetők a szétkapcsolt, teszt, és csatlakoztatott állapotban is. A fiókos rendszer biztonságos és kényelmes hozzáférést biztosít karbantartás során. 

Az opcionális ARMS ívzárlat korlátozó rendszer tovább növeli a kezelő biztonságát. Form 4b belső elhatárolás és a DIAGNOSE rendszeren (Eaton Diagnose System) keresztül történő folyamatos hőmérséklet-figyelés jelentősen csökkenti a kapcsolóberendezések meghibásodásának kockázatát. Abban az esetben, ha ívzárlat keletkezne, az ARCON ívzárlatvédelmi rendszer gondoskodik a berendezés és a kezelő biztonságáról. Biztonsági koncepciónkat az IEC/TR61641 legújabb, 3. kiadásának megfelelő passzív ívzárlatvédelem és a földrengés biztonsági tesztek teszik teljessé.

Tudjon meg többet: ARCON | ARMS | DIAGNOSE
two workers control room gas fired power station getty 650168975
man-overseeing-oil-gas-operation-snow

Megbízható valós idejű teljesítményadatok a maximális teljesítményért

A motorindítók és leágazások felszerelhetők a Power Xpert C445 motormenedzsment-relével. Ez a motor menedzsment piacvezető diagnosztikai képességekkel rendelkezik, elemzi az energiafelhasználást, és számos rendszerbe és alkalmazásba integrálható.

A Power Xpert C445 a szabványos iparági protokollok kommunikációs lehetőségeit nyújtja, mint az EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFIBUS és USB. Így számos magasabb szintű rendszerbe és alkalmazásba integrálható.

Tudjon meg többet: C445

Legyen xEnergy partner

Csatlakozzon partnerprogramunkhoz, és férjen hozzá többek között a fiókos rendszerünkhöz, a DIAGNOSE rendszer nyújtotta folyamatos hőmérséklet-figyeléshez, az ARCON IEC/TR 61641 szerinti aktív ívhiba elleni védelemhez, valamint az xEnergy Configurator szoftverhez, ami az xEnergy Elite kapcsolóberendezés tervezéséhez és kialakításához nyújt segítséget. Ezen túlmenően szerelési utasításokat, típusvizsgálati tanúsítványokat, szoftvereket és oktatást kínálunk minősített és licenccel rendelkező berendezésgyártó partnereinknek.
Műszaki adatok

Műszaki adatok

Eaton xEnergy Elite w-sections dimensional drawing
Eaton xEnergy Elite w-sections floor plan dimensional drawing
spacer

Általános

Névleges üzemi feszültség 400 V, 415 V, 525 V, 690 V
Névleges frekvencia 50 Hz / 60 Hz
spacer

Fő gyűjtősín adatai

Névleges áramerősség 6300 A-ig
Névleges rövid idejű határáram 120 kA / 1s-ig
Névleges lökőáram-állóság 264 kA
Névleges szigetelési feszültség
1000 VAC - 1200 VDC
spacer

Leágazó gyűjtősín adatai

Fiókos rendszer 1600 A
Névleges rövid idejű határáram 80 kA / 1s
Névleges lökőáram-állóság 176 kA
Dugaszolható rendszer 1800 A
Névleges rövid idejű határáram 65 kA / 1s
Névleges lökőáram-állóság 143 kA
Névleges szigetelési feszültség
1000 V
spacer

Szekrényváz adatai

Védettség IP30 / IP31 / IP40 / IP41 / IP42 / IP54
Elhatárolás módja 4b-ig (7-es típus)
Ütésállósági osztály IK10
Kábelbevezetés Fent és/vagy lent
Hozzáférés Elölről
Alapszín RAL 7035
spacer

Vonatkozó szabványok és előírások

Az xEnergy Elite megfelel a legújabb IEC-előírásoknak:

  • IEC 61439-1
  • IEC 61439-2 
  • IEC TR 61641 1-7 kritérium
  • IEC 60086-3-3
  • AG2 - AG5 szeizmikus szint
spacer

A xEnergy Elite gyártó létesítményei megfelelnek a következő standardoknak:

  • ISO 9001 Minőségirányítási rendszer
  • ISO 14001 Környezetirányítási rendszer
  • ISO 50001 Energiairányítási rendszer
spacer

xEnergy Configurator

Annak érdekében, hogy a lehető legkönnyebben tervezhessen és alakíthasson ki egy xEnergy rendszert, ingyenes tervezőeszközként a jól bevált xEnergy Configurator-t kínáljuk Önnek.
Letöltési linkek
X
Download Close