Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Védelmi relék és prediktív eszközök

ARCON® ívhiba elleni védelem

Az elektromos energiaelosztó rendszerekben minden óvintézkedés ellenére is előfordulhatnak ívzárlatok. Ezért megfelelő intézkedéseket kell hoznia az ilyen rendkívül súlyos események bekövetkezésének és az általuk okozott károk megelőzésére, például az Eaton ívhiba elleni védelemi készüléke az ARCON® választásával.

Névleges rövid idejű határáram
Icw 150 kA/200 ms-ig
ív mérséklési idő
≤ 2 ms
a rendszer megfelel
IEC/TR 61641:2014 Ed.3

Fő jellemzők

  • Az ARCON® alkalmas kisfeszültségű kapcsolóberendezésekhez 690 V AC/50 Hz-ig.
  • A rendszer ívkorlátozó ideje ≤ 2 ms
  • A legalacsonyabb küszöbérték beállításánál az ARCON® már Ipc arc = 7,5 kA szintnél véd az ívhibák ellen (Ipc arc max. = 100 kA).
  • A ívoltókészülék névleges rövid idejű határárama (415 VAC üzemi feszültség mellett):
    - 85 kA / 1 s
    - 105 kA / 500 ms
    - 150 kA / 200 ms
  • A teljes rendszer integrált önellenőrzése a nem tervezett leállások megelőzése érdekében
  • A beépített ARCON® ívhiba elleni védelemmel ellátott xEnergy kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezés megfelel az IEC/TR 61641:2014 3 kiad. 1-7, személy- és berendezésvédelmi kritériumainak.
  • Teljes személyvédelem még nyitott ajtók esetén is pl. karbantartás közben.
  • A kioltókészüléket (ARC-AT) az IEC 60947-9-1:2019 szabvány szerint teszteltük és ellenőriztük (az Aktív ívhiba-mérséklő rendszerek - ívoltó készülékek legújabb szabványa).

 

Biztonságos munkavégzés - biztonságos megoldások, amelyek messze túlteljesítik a szabványban előírtakat

Elérhető az Eaton kisfeszültségű elosztórendszereihez akár 7100 A-ig kereskedelmi és ipari épületek számára - a személyzet és a berendezések védelme érdekében.

ARCON® a leggyorsabb ívzárlat-védelmi eszköz a piacon.

Eaton, Energiagazdálkodási vállalat

ARCON 3G - az Eaton bevált ívzárlat-védelmi rendszerének harmadik generációja

ARCON 3G – az Eaton bevált ARCON ívhibavédelmi rendszerének harmadik generációja – új funkciókkal, továbbfejlesztett kezelhetőséggel, valamint moduláris megközelítéssel győzi meg a felhasználókat, akik számára személyre szabott megoldásokat tesz lehetővé.

A VÁV Union Kft., mint kizárólagos xEnergy Elite partner

Az xEnergy Elite fiókos elosztóberendezés és az ARCON ívhiba elleni védelem rendszer tervezése, összeszerelése és karbantartása licenchez kötött. Magyarországon ezzel a teljes körű licenccel a VÁV UNION Kft. rendelkezik.

Villamos biztonság

Az ívhibák kockázatának ismerete a kapcsolóberendezésekben az első lépés az emberek és vállalkozások védelme érdekében. Ismerje meg, hogyan védheti meg munkavállalóit, üzleti vállalkozását és hírnevét az ívhibák kockázata ellen.

Fokozott személyvédelem

Az ARCON® ívhiba elleni védelmi rendszer minden olyan esetben alkalmazható, amikor a vonatkozó szabványok követelményein túlmutató, fokozott személyvédelemre van szükség.

ARCON® védi a berendezést

Az ívhiba hatásai miatt a kisfeszültségű kapcsolótberendezések akár hetekig nem működnek. Ha nem áll rendelkezésre tartalék betáplálás, az szintén nem tervezett leállásokhoz vezet. Az egyetlen megoldás a hatékony rendszervédelem, amely minimalizálja az ívhiba hatásait, és helyreállítja a rendszer működését. Az ARCON® az ívhiba hatásait a hiba talppontjaira korlátozza, és a hiba okának elhárítása és a kioltó készülék cseréje után a rendszer a lehető legrövidebb időn belül újra üzembe helyezhető, ezzel biztosított a szükséges szintű rendelkezésre állás.

Az ívhibák hatásai rendkívül súlyosak

Az ívhibák hatásai - a személyi sérülésektől a kapcsolóberendezés súlyos károsodásáig - rendkívül súlyosak, és rendszer hetekre történő teljes leállását okozhatják, és akár a kapcsolóberendezés teljes cseréjét is szükségessé tehetik. Kutatási eredményeink azt mutatják, hogy az ARCON® jelentősen csökkenti a személyi sérülések kockázatát.

Az ívzárlat leggyakoribb okai:

  • Emberi mulasztás a kapcsolóberendezésen végzett munka során
  • Rágcsálók vagy vezető tárgyak, például szerszámok vagy fém alkatrészek által okozott áthidalások a vezető részek között.
  • Szennyeződés vagy kondenzáció
  • Feszültség emelkedés
  • Helytelenül méretezett kapcsolókészülék
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése

Négy lépés az ívhibák kezelésére:

ARCON Arc Fault Protection Systems - 4 Steps to Control Arc Faults Safely
1. Érzékelés
Az ívzárlatot két különböző kioldási kritérium alapján lehet észlelni. Az ívhiba túláramot okoz, amely mérőváltókkal detektálható. A második érzékelési kritérium az ívhiba által kibocsátott rendkívüli fényhatás, amely száloptikai szenzorokkal érzékelhető. Az ív által kibocsátott intenzív fény egy része sugárirányban belép a száloptika hurok magjába, és az érzékelő vevő végén kiértékelhető jelet hoz létre. A szikrák vagy hegesztési ívek miatti téves kioldások megelőzhetők a két jel együttes kiértékelésével. 
 
ARCON Arc Fault Protection Systems - 4 Steps to Control Arc Faults Safely
3. Kioltás
Az ívhiba-kioltóeszköz rendkívül gyorsan csökkenti az ív energiáját Kevesebb mint 1 ms alatt háromfázisú rövidzárlatot hoz létre, hogy kivonja az energiát az ívhibából. Ezután egy olyan pirotechnikai aktivátor, mint amilyeneket a légzsákrendszerekben használnak, megmozdít egy rézcsavart, amely átszúr egy szigetelőlemezt, és ezáltal elektromos érintkezést hoz létre.
Eaton ARCON Arc Fault Protection
2. Értékelés 
Az úgynevezett érzékelőmodulokban az analóg szenzorjelekből digitális jelek lesznek, mielőtt a központi kiértékelő egységhez (master) jutnak. Erre a célra egy belső kommunikációs busz került kifejlesztésre, amelynek fő feladata a kioldási információk ultranagy sebességgel történő továbbítása. Az érzékelőmodulok is ezen a vezetéken keresztül kapják a tápellátást. Minden modul saját címzéssel rendelkezik azon az interlinken keresztül, amely egy adott gyűjtősínszakaszhoz, az úgynevezett védelmi zónához van rendelve. Két vagy több gyűjtősínszakasz felügyeletére egy "masterlink" segítségével komplex ívhiba-védelmi rendszer kialakítható.
ARCON Arc Fault Protection Systems - 4 Steps to Control Arc Faults Safely
4. Leválasztás
A betápmegszakító feladata az érintett gyűjtősínszakasz leválasztása a hálózatról. Ez a zárlati kioldó segítségével történik. Biztonsági intézkedésként az érintett gyűjtősínszakasz minden egyes betápmegszakító munkaáramú kioldója is kikapcsolási parancsot kap. A nem érintett gyűjtősínszakaszok üzemképesek maradnak.

ARCON® ívhiba elleni védelem (Arc Fault Protection System)

Bármilyen előzetes védőintézkedést is tesz, az elektromos elosztórendszerekben előfordulhatnak ívzárlatok. Ezért megfelelő intézkedéseket kell hoznia az ilyen rendkívül súlyos események bekövetkezésének és az általuk okozott károk megelőzésére, például az ARCON® választásával. 

 

Ismerje meg az ARCON®3G - a harmadik generáció új funkcióit

Teljesítmény

  • A két különböző rendszermegközelítés minden ügyfél számára egyedi megoldást tesz lehetővé.
    • Egyszerű beállítás a legalacsonyabb szintű ívhiba elleni védelem / felügyelet biztosításához kisfeszültségű kapcsolóberendezésekben (ARC-LITE-3G)
    • Fejlett ívhiba elleni védelem a személyek és berendezések legmagasabb szintű biztonságáért (ARC-MAIN-3G)
  • Mindkét készülék rendelkezik három nagysebességű, 1 ms alatti kapcsolási idejű kioldó kimenettel

Ígéreteink betartása
 

  • Bevált kioltóberendezésünkkel a teljes ívkioltási idő kevesebb, mint 2 ms.
  • A különálló kioldómodulnak köszönhetően a master és a grafikus kijelző a főbetáp mezőtől függetlenül, rugalmasan elhelyezhető.
  • A rozsdamentes acélból készült kiváló minőségű ipari tokozatok elektromágneses összeférhetőség szempontjából is ideális körülményeket biztosítanak.
  • A rendszer beállítása során nagyfokú rugalmasságot tesznek lehetővé az akár 100 m-es belső kommunikációs vonalak, további tápegység nélkül.

A következő generáció
 

  • A DIN-sínes szerelésnek köszönhetően kevesebb telepítési munka a panelre szerelt készülékekhez képest
  • Az alacsony beépítési mélység és a külön felhasználói felület jobb beépítési feltételeket biztosít a kapcsolóberendezésen belül.
  • A használatot még egyszerűbbé teszi egy külön konfigurálásra és a rendszer állapotának leolvasására szolgáló szoftver (APPT).
  • Az ívhiba elleni védelem mellett a készülékek feszültség- és árammérést is biztosítanak a teljesítményszámításokhoz.

Biztonság és kockázat a kisfeszültségű elektromos berendezésekben.

Biztonság és kockázat a kisfeszültségű elektromos berendezésekben.

Letöltési linkek
X
Download Close