Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

111191
Modellkód: BP-U-3S-600/15-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Flush-mounting door frame, sheet steel door, three-point turn-lock for 3-component system, W = 600 mm, H = 1560 mm, white

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic door frame
Catalog Number
111191
EAN
4015081107520
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
1565 mm
Product Width
635 mm
Product Weight
11.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BP-U-3S-600/15-W

Fő jellemzők

Type
Additional equipment
Model
Lock door
Color
Traffic white (RAL 9016)
White

Műszaki adatok - mechanikai

Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Mounting method
Flush mounting
Material
Steel
Sheet steel
Cover/door type
Three-point turn-lock
Housing material
Sheet steel
Suitable for height
1560 mm
Suitable for width
600 mm

Kiegészítő információk

Features
EMC-version
Functions
Additional equipment

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén