Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

111201
Modellkód: BP-U-3S-800/20-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Flush-mounting door frame, sheet steel door, three-point turn-lock for 3-component system, W = 800 mm, H = 2060 mm, white

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic empty enclosure
Catalog Number
111201
EAN
4015081107629
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
2060 mm
Product Width
834 mm
Product Weight
18.51 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BP-U-3S-800/20-W

Fő jellemzők

Type
Additional equipment
Model
Lock door
Color
White
Traffic white (RAL 9016)

Műszaki adatok - mechanikai

Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Mounting method
Flush mounting
Material
Sheet steel
Steel
Cover/door type
Three-point turn-lock
Housing material
Sheet steel
Suitable for height
2060 mm
Suitable for width
800 mm

Kiegészítő információk

Features
EMC-version
Functions
Additional equipment

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén