Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

112300
Modellkód: BPZ-MSW-20/SNAP

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting side wall, for H=1950, for flush mounting, snapable

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
112300
EAN
4015081118489
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
1940 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
7.14 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-MSW-20/SNAP

Fő jellemzők

Type
Additional equipment
Color
Stainless steel

Műszaki adatok - mechanikai

Fixing
With snap element
Surface finishing
Galvanized
Mounting method
Flush mounting
Mounting position
Vertical
Material
Sheet steel
Steel
Number of height units
73
Housing material
Sheet steel
Modular spacing
25 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Suitable for height
1950 mm

Kiegészítő információk

Functions
Additional equipment
RAL-number
0
Suitable for
Side panel use

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén