Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

116280
Modellkód: BPZ-KR62/300-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Cable interconnect frame, HxWxD=200x600x300mm, white

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic base element
Catalog Number
116280
EAN
4015081160198
Product Length/Depth
291.5 mm
Product Height
205 mm
Product Width
605 mm
Product Weight
7.57 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-KR62/300-W

Fő jellemzők

Type
Additional equipment for floor-standing service distribution board IVS
Model
Base complete
Accessory/spare part type
Cable marshalling box
Color
White
Traffic white (RAL 9016)

Műszaki adatok - mechanikai

Unit type
Modular system
Surface finishing
With powder coating
Mounting method
Floor standing distribution board
Material
Sheet steel
Steel
Load capacity - max
350 kg
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Suitable for length/depth
300 mm
Suitable for width
600 mm

Kiegészítő információk

Functions
Additional equipment
RAL-number
9016
Special features
  • For total weight >; 300 kg
  • Cladding removable on all sides
  • Can be fitted to top or bottom of the enclosure
  • Supplied assembled
  • Including fixing sundries
  • Cable clamp rail not included as standard
Suitable for
Cable patch
Used with
Accessory
Accessory consideration
Service distribution board IVS
Floor-standing enclosure

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén