Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

116287
Modellkód: BPZ-KR61/320

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Cable interconnect frame IP54, HxWxD=100x600x320mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic base element
Catalog Number
116287
EAN
4015081160266
Product Length/Depth
325 mm
Product Height
105 mm
Product Width
605 mm
Product Weight
4.68 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-KR61/320

Fő jellemzők

Type
Additional equipment for floor-standing service distribution board IVS
Model
Base complete
Accessory/spare part type
Cable marshalling box
Color
Gray

Műszaki adatok - mechanikai

Unit type
Modular system
Surface finishing
With powder coating
Mounting method
Floor standing distribution board
Material
Steel
Sheet steel
Load capacity - max
350 kg
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building length/depth
320 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Suitable for length/depth
320 mm
Suitable for width
600 mm

Kiegészítő információk

Functions
Additional equipment
RAL-number
7035
Special features
  • For total weight >; 300 kg
  • Cladding removable on all sides
  • Can be fitted to top or bottom of the enclosure
  • Supplied assembled
  • Including fixing sundries
  • Cable clamp rail not included as standard
Suitable for
Cable patch
Used with
Service distribution board IVS
Accessory
Accessory consideration
Floor-standing enclosure

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén