Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

116294
Modellkód: BPZ-KFS-600

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Cable guard rail, 600

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
116294
EAN
4015081160334
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
40 mm
Product Width
575 mm
Product Weight
1.33 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-KFS-600

Fő jellemzők

Type
  • Additional equipment
  • Service distribution board IVS
Model
Other
Accessory/spare part type
Cable clamp rails C section
Color
Stainless steel

Műszaki adatok - mechanikai

Unit type
Modular system
Surface finishing
Galvanized
Mounting method
Floor standing distribution board
Mounting position
Horizontal
Material
Sheet steel
Metal
Number of height units
0
Suitable for width
600 mm

Kiegészítő információk

Functions
Floor standing enclosure
Additional equipment
Special features
  • can be used with cable marshalling box
  • 16 mm C profile for hammer clamps, galvanized
  • Including fixing sundries
Used with
BPZ-KR...
Accessory
Service distribution board IVS
Accessory consideration

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén