Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

119217
Modellkód: BPZ-TP-7

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Door support bar for H=650mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
119217
EAN
4015081173549
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
610 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.25 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-TP-7

Fő jellemzők

Type
Additional equipment
Accessory/spare part type
Other
Accessory
Color
Light gray (RAL 7035)

Műszaki adatok - mechanikai

Surface finishing
With powder coating
Mounting method
Surface mounting
Mounting position
Vertical
Material
Sheet steel
Suitable for height
760 mm

Kiegészítő információk

Functions
Additional equipment

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén