Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

119235
Modellkód: BPZ-FP-600/500-BL

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate, for HxW=500x600mm, blind

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
119235
EAN
4015081173723
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
505 mm
Product Width
525 mm
Product Weight
3.75 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-FP-600/500-BL

Fő jellemzők

Type
Additional equipment
Color
Light gray (RAL 7035)

Műszaki adatok - mechanikai

Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Mounting method
Flush mounting
Surface mounting
Floor standing distribution board
Mounting position
Horizontal
Material
Sheet steel
Steel
Number of height units
0
Cable entry type
Blind
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Suitable for width
600 mm

Kiegészítő információk

Functions
Additional equipment

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén