Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

122924
Modellkód: IZMX16B3-V16W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 1600 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ir 800 A - 1600 A, Withdrawable, Selective operation

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
122924
EAN
4015081205295
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
24.82 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX16B3-V16W

Delivery program

Type
Circuit breaker
Number of poles
Three-pole

Technical data - electrical

Rated uninterrupted current (Iu)
1600 A

Technical data - mechanical

Mounting Method
Withdrawable
Position of connection for main current circuit
Back side

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén