Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

134216
Modellkód: BPZ-KIT-MPL-600-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting set maximum installation depth HxW=300x600mm white

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting kit
Catalog Number
134216
EAN
4015081310869
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
305 mm
Product Width
525 mm
Product Weight
4.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-KIT-MPL-600-W

Delivery program

Type
Additional equipment
Application
Device on mounting plate with max. installation depth of 224 mm
Color
Traffic white (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Surface protection
Galvanized
Mounting method
Surface mounting
Floor standing distribution board
Flush mounting
Mounting position
Horizontal
Universal
Material
Sheet steel
Steel
Housing material
Sheet steel
Suitable for width
600 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
Suitable for
Single mounting

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén