Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

142467
Modellkód: BPZ-KR111/250

Eaton xEnergy Basic base element, Cable interconnect frame IP55, HxWxD=100 x 1100 x 250 mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic base element
Catalog Number
142467
EAN
4015081391981
Product Length/Depth
255 mm
Product Height
105 mm
Product Width
1105 mm
Product Weight
6.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-KR111/250

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Other
Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
With powder coating
Mounting method
Floor standing distribution board
Material
Metal
Degree of protection
IP54
Load capacity - max
0 kg
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building length/depth
250 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Suitable for length/depth
250 mm
Suitable for width
1200 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
7035

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén