Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

143844
Modellkód: EPTV1050

EPTV1050. Mounting rail vertical

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143844
EAN
4015081403783
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1015 mm
Product Width
16 mm
Product Weight
0.827 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EPTV1050

Delivery program

Model
Singular profile
Color
Other

Technical Data - Mechanical

Surface protection
Galvanic/electrolytic zinc plated
Material
Steel
Material thickness
2 mm
Load bearing capacity
0 kN
Area of inertia Iz
0 cm⁴
Hole width
3.6 mm
Moment of resistance Wy
0 cm³
Moment of resistance Wz
0 cm³
Perforation type
3 sides punched
Profile shape
U-profile
Slit width
9.5 mm

Additional information

RAL-number
0

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén