Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

143847
Modellkód: EPTV1500

EPTV1500. Mounting rail vertical

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143847
EAN
4015081403813
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1465 mm
Product Width
16 mm
Product Weight
1.193 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EPTV1500

Fő jellemzők

Model
Singular profile
Color
Other

Műszaki adatok - mechanikai

Surface protection
Galvanic/electrolytic zinc plated
Material
Steel
Material thickness
2 mm
Material quality
Other
Load bearing capacity
0 kN
Area moment of inertia Iy
0 cm⁴
Area of inertia Iz
0 cm⁴
Moment of resistance Wy
0 cm³
Moment of resistance Wz
0 cm³
Hole width
3.6 mm
Perforation type
3 sides punched
Profile shape
U-profile
Slit width
9.5 mm

Kiegészítő információk

RAL-number
0

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén