Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

143901
Modellkód: EP25RG

EP25RG. MCB mounting unit

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143901
EAN
4015081404353
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
750 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
1.236 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EP25RG

Műszaki adatok - mechanikai

Number of modular spacings per DIN-rail
12
Number of DIN rails
5
Row distance
150 mm

Kiegészítő információk

Functions
Extension possible

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén