Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

169137
Modellkód: DX-CBL-RJ45-0M5

Eaton DX Cable for variable frequency drives (0.5m, RJ45/RJ45)

General specifications

Product Name
Eaton DX Connection cable
Catalog Number
169137
EAN
4015081656165
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
170 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
IEC/EN61800-5
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143
IEC/EN61800-3
Certified by UL for use in Canada
UL
UL 508C
Model Code
DX-CBL-RJ45-0M5

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
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
Általános információk

Accessory/spare part type
Cable
Degree of protection
IP00
Product Category
Accessories
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)
Type
Patch cord with RJ45 plugs, 8 pole
Used with
DB1
DA1
DC1
DE1

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén