Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*
Frekvenciaváltók

Tartozékok PowerXL frekvenciaváltókhoz

A PowerXL változtatható sebességű motorindítókkal és a PowerXL frekvenciaváltókkal nyugodt lehet, hogy minden megvan, ami a hajtásrendszer (PDS) megfelelő működéséhez szükséges. Ezek a kompakt kialakításuk és széleskörű alkalmazhatóságuk miatt közismert készülékek ideális megoldást jelentenek a legtöbb alkalmazáshoz, a világ legtöbb országában. Az olyan kiegészítő opciók, mint a hálózati induktivítások, motoroldali induktivitások, szinusz-szűrők és fékellenállások nemcsak az eszközök alkalmazási körét bővítik, de a különböző EMC-környezetekhez és hálózati működési feltételekhez való alkalmazkodást is.

PDS
Power Drive Dystem
Kialakítás
Kompakt
Széleskörű alkalmazhatóság
Nemzetközi piac

Áttekintés

eaton-dx-emc-passive-harmonic-filter-product-picture-pf.jpg

DX-PHF passzív harmonikusszűrő

A passzív harmonikusszűrők csökkentik a harmonikus áramokat (THDi), így betarthatók a szabványok által előírt határértékek.  Védik a csatlakoztatott villamos hálózatot a hálózatoldali harmonikusok hatásaitól, és javítja a rendszer zavartűrését. Harmonikusszűrővel a THDi a tipikus működési tartományban 8% alá csökkenthető. 50%-os sebesség felett akár 5%-ra is csökkenhet a THDi értéke. 
 
 
 
  • Háromfázisú
  • 0–520 V, 0–150 Hz, 10–433 A

ADF aktív harmonikusszűrő

Napjaink korszerű technológiái és komplex folyamatai számos elvárást támasztanak a villamosenergia-hálózattal szemben, ami azt jelenti, hogy a vállalatoknak számos problémával kell megbirkózniuk:
 
  • Túlmelegedett transzformátorok
  • Szabványmegfelelés hiánya / alapértelmezett értékek túllépése
  • Rövidebb élettartam
  • Gyártási hibák és hiányosságok

Ezeket a problémákat a villamos energia minőségét csökkentő zavarok okozzák.

Minimális leállás

  • A gyakran előforduló hálózati zavarok megoldhatók az ADF aktív szűrők segítségével

Biztonságos és megbízható

  • Megbízható védelem a szabványmegfelelés révén.
P25_IP20.png
eaton-dx-ln-main-chokes-product-picture-pf.jpg

DX-LN hálózati induktivítás

A hálózati induktivitás csökkenti a fellépő teljes harmonikus torzítást (THD) és az áramtüskéket, valamint korlátozza az indítási áramokat (az összekötő kondenzátor töltőáramát). Ezenkívül védi a hálózati egyenirányítót a hálózati tápellátásból érkező feszültségcsúcsoktól. 
  • DX-LN1...: egyfázisú, max. 260 V, 50/60 Hz, 6–32 A
  • DX-LN3...: háromfázisú, max. 550 V, 50/60 Hz, 4–450 A

DX-EMC rádiózavarszűrő

A rádiózavarszűrő csillapítja a készülékek és berendezések nagyfrekvenciás elektromágneses sugárzását. Biztosítják, hogy a vonatkozó termékszabványokban meghatározott vezetési zavarokra vonatkozó elektromágneses összeférhetőségi határértékek teljesüljenek (frekvenciaváltók).
  • DX-EMC12-...-FSX: egyfázisú, 14–31 A
  • DX-EMC12-...-SL: egyfázisú, 3–55 A, szuper alacsony szivárgó áram max. 3 mA
  • DX-EMC34-...-FSX: háromfázisú, 8–75 A
  • DX-EMC34-...-FSX: háromfázisú, 8–750 A
  • DX-EMC34-...-FSX-L: háromfázisú, 8–75 A; alacsony szivárgó áram max. 6,5 mA
  • DX-EMC34-...-L: háromfázisú, 8–750 A; alacsony szivárgó áram max. 8 mA
    DX-EMC34-...-SL: háromfázisú, 8–250 A; szuper alacsony szivárgó áram max. 0,4 mA
  • DX-EMC44-...-L: három fázis + nulla, 8–750 A; alacsony szivárgó áram max. 7 mA
eaton-dx-emc34-008-product-picture-pf.jpg
eaton-dx-br-brake-resistor-product-picture-pf.jpg

DX-BR fékellenállás

A fékellenállás a frekvenciaváltó fékezési energiáját hővé alakítja át. A frekvenciaváltót fel kell szerelni egy fékszaggatóval, amely a fékellenállást a belső DC-Linkkel kapcsolja össze.
  • Előre gyártott csatlakozókábelekkel DA1, DC1 beépítéshez
  • 1 m hosszú csatlakozókábellel
  • Hőmérséklet-figyelő kapcsoló, 75–400 Ω, 0,4–1,6 kW
  • Hőmérséklet-figyelő kapcsolóval, 2–100 Ω, 0,2–102,4 kW

DX-LM3 motoroldali induktivitás

Kompenzálja a kapacitív áramokat és csökkenti az áramingadozást és a motor zaját. Több motor párhuzamos kötésével csillapítható a visszahatás. 

 

 

  • Háromfázisú
  • Max. 750 V, 0–400 Hz, 5–450 A
eaton-dx-lm3-motor-choke-product-picture-pf.jpg
eaton-dx-sin3-sine-filter-product-picture-pf.jpg

A DX-SIN3 és az (összpólusú) DX-SIN3-A (összpólusú) szinusz-szűrő

A szinusz-szűrő azoknál a frekvenciaváltóknál használatos, amelyeknél a frekvenciát egy 4 és 8 kHz közötti tartományon belüli fix értékre kell beállítani. A DX szinusz-szűrő szinuszosra simítja a kimeneti feszültséget, és a du/dt érték korlátozása révén csökkenti a motorzajt, ezáltal növeli a motor szigetelésének élettartamát. A szivárgóáramok csökkentése a motor jobb teljesítményének lehetővé tétele érdekében, jobb elektromágneses összeférhetőségi értékek mellett.

DX-SIN3 szinusz-szűrő

  • Háromfázisú
  • 0–520 V, 0–150 Hz, 4–480 A

 

eaton-dx-sin3-480-sin-filter-a-product-picture-pf.jpg

DX-SIN3-A összpólusú szinusz-szűrő

  • Az összpólusú szűrőkkel lehetővé válik a hosszú és árnyékolás nélküli motorkábelek használata.
  • Háromfázisú
  • 0–520 V, 0–150 Hz, 1,3–110 A
  • A 110 A a szűrőre vonatkozik, 2x110 A párhuzamosítása 200 A-t eredményez.
eaton-dx-sin3-024-a-product-picture-pf.jpg

Számíthat az Eaton támogatására minden energiatakarékossági kérdésben.

Az ErP irányelv és az egyre növekvő automatizálás miatt emelkedik a frekvenciaváltók iránti kereslet, még egyszerű alkalmazások esetén is. Mit jelent az Ön számára az ErP irányelv betartása, és hogyan lehet az alkalmazásokat energiatakarékosabbá tenni? Ezekre a kérdésekre és sok más kérdésre választ talál átfogó kiadványainkban és brossúráinkban.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close