Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Frekvenciaváltók

PowerXL DE1 Változtatható Sebességű Motorindító

A Moeller series PowerXLTM DE1 telepítése és üzembe helyezése minden berendezésgyártó vagy MOEM számára egyszerű a 14 alapparaméternek, a SmartWire-DT kommunikációs lehetőségnek, illetve a konfigurációs modulnak köszönhetően. A DE1-et olyan felhasználók számára fejlesztették ki, akiknek egyszerű alkalmazásaiknál szükséges a fejlett motorvédelem és változtatható frekvencia. Az innovatív PowerXL DE1-el egyszerűbbé válik a tervezés, és jelentősen csökkenthető a telepítési és üzembe helyezési idő.

Üzemkész kialakítás
Akár 70%-os időmegtakarítás az üzembe helyezés során
SmartWire-DT alapú vezérlés
Akár 80%-os időmegtakarítás
Rugalmas hibakezelés
Maximális rendelkezésre állás

Fő jellemzők

  • Változtatható motorsebesség
  • Üzemkész kialakítás, nincs szükség konfigurálásra
  • Rugalmas hibakezelés - maximális rendelkezésre állás
  • Ugyanolyan egyszerű összeszerelni és használni, mint bármilyen motorindítót.
  • Kommunikáció - CANopen
  • Opcionális kommunikáció a Modbus, EtherNet/IP és SmartWire-DT használatával 

Egyszerű konfigurálás csavarhúzó segítségével.

A kicsomagolás után azonnal üzemkész, amelynek köszönhetően nincs szükség további konfigurálásra. Szükség esetén a felhasználóknak rendelkezésére áll egy opcionális plug-in konfigurációs eszköz is. Ennek eredményeként a legfontosabb paraméterek, például a motorvédelem és a vezérlőbemenetek funkciói minden alkalmazáshoz külön-külön beállíthatók - egyszerűen csavarhúzóval.

Egyszerűsítse folyamatait a SmartWire-DT képességével.

A Változtatható Sebességű Motorindítóhoz opcióként SmartWire-DT interfész is tartozik. Intelligens kommunikációs rendszerünkkel könnyen és gyorsan tervezhet egyszerűen működő rendszereket. Így nincs szükség I/O modulokra a PLC-n. Az adatok átláthatósága egyszerűsíti a rendszerdiagnosztikát és karbantartást. Ez pedig nagyban csökkenti a vezetékezéshez, a teszteléshez és az üzembe helyezéshez szükséges időt.

Az energiaigény gyors és egyszerű azonosítása.

Az Energy Savings Estimator (energiamegtakarítás-becslő program) segítségével meghatározhatja alkalmazása várható energiafogyasztását. A program kiszámítja a lehetséges költség- és energiamegtakarítást, és egy pillanat alatt megjeleníti azokat.

PowerXL DE1 Változtatható Sebességű Motorindító

A motorindítók előnyei egyetlen készülékben.

Számíthat az Eaton támogatására minden energiatakarékossági kérdésben.

Az ErP irányelv és az egyre növekvő automatizálás miatt emelkedik a frekvenciaváltók iránti kereslet, még egyszerű alkalmazások esetén is. Mit jelent az Ön számára az ErP irányelv betartása, és hogyan lehet az alkalmazásokat energiatakarékosabbá tenni? Ezekre a kérdésekre és sok más kérdésre választ talál átfogó kiadványainkban és brossúráinkban.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close