Az univerzális DG1 frekvenciaváltók az Eaton bevált PowerXL sorozatába tartoznak, és kifejezetten igényes alkalmazásokhoz készültek. A DG1 egy univerzális - különösen szivattyúkhoz, ventilátorokhoz és szállítószalagokhoz alkalmazható hajtás. Energiatakarékos algoritmusának, nagy rövidzárlatállóságának és robusztus kialakításának köszönhetően a DG1 készülékek fokozott hatékonyságot, biztonságot és megbízhatóságot nyújtanak, emellett rendelkeznek minden fontosabb nemzetközi tanúsítvánnyal. Az egyszerű kezelhetőség és a helytakarékos kialakítás mellett a DG1 frekvenciaváltót beépített kommunikációs protokollok széles választéka jellemzi. A meglévő bemenetek/kimenetek mellé további két bővítőkártya hely áll rendelkezésre. Egy opcionálisan elérhető WLAN modul segítségével az eszközök könnyen integrálhatók a vezeték nélküli hálózatokba. 230 V, 400 V - 500 V és 525 V - 600 V hálózati feszültséggel kaphatók a DG1 frekvenciaváltók, teljesítményük 0,75 kW és 630 kW között van.
Az összehasonlító eszköz legfeljebb négy elemet tud kezelni.
Az Ön keresése "" Nincs a keresésnek megfelelő termék vagy dokumentum.
Vágólapra másolva
Az összehasonlító eszköz használatához szükség van legalább két tételre
Sorry, we can't get that information right now.