Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Frekvenciaváltók

PowerXL DC1 kompakt frekvenciaváltók

A PowerXLTM DC1 frekvenciaváltó kis méretű és felhasználóbarát felületével a versenytársak fölé emelkedik. A DC1-et kifejezetten standard alkalmazásokhoz fejlesztették ki, például ventilátorokhoz, szivattyúkhoz és szállítószalagokhoz. További paraméterek és funkciók aktiválásával a DC1 használható IE4 (Super Premium Efficiency) motorokkal speciális alkalmazásokhoz is. A gyors és egyszerű üzembe helyezésnek köszönhetően a DC1 hajtások ideálisak sorozatgyártáshoz. Különböző hálózati feszültségekkel és 0,37–22 kW teljesítmény tartományával a DC1 maximális rugalmasságot kínál.  

Magas IP védettség
IP66 decentralizált alkalmazásokhoz
Környezeti hőmérséklet
50° C-ig leértékelés nélkül
utólagos beszerelés
A bővítőmoduloknak köszönhetően rugalmas

Fő jellemzők

  • Azonnali üzembe helyezés 14 alap paraméternek köszönhetően
  • Integrált CANopen és Modbus RTU
  • Opcionális SmartWire-DT és EtherNet/IP-kapcsolat
  • IP védettség: IP20 és IP66
  • Beépített PI vezérlő
  • Nemzetközi szabványmegfelelés (CE, UL, cUL, c-Tick, RoHS, Gost-R, UkrSEPRO) 

Bármilyen alkalmazáshoz rugalmasan adaptálható.

Minden DC1 modell opcionálisan kapható integrált EMC szűrővel vagy fékező elektronikával. A relékimenetek száma bővíthető plug-in bővítőmodulok segítségével. Az eszközök a rendelkezésre álló kommunikációs modulokon keresztül csatlakoztathatók Ethernet/IP alapú protokollokhoz és a SmartWire-DT rendszerhez.

Magas IP védettség a decentralizált alkalmazások számára.

A 22 kW teljesítményű alkalmazásokhoz készült, IP20 védettségű készülékeken kívül a DC1 IP66 védettségű változatban is elérhető 7,5 kW teljesítményű alkalmazásokhoz. Az eszközök használata nedves, poros vagy szennyezett környezetben egyáltalán nem jelent problémát. A vízálló ABS háznak és a korrózióálló hűtőbordának köszönhetően az eszközök alkalmasak élelmiszeriparban, mezőgazdaságban vagy járműmosókban történő alkalmazásra. Az IP66 eszközök opcionálisan kaphatók lokális vezérlőelemekkel is. Ezek az elemek integrált alapjel-potenciométerrel, választókapcsolóval és főkapcsolóval rendelkeznek, és lehetővé teszik a DC1 hajtások helyszíni konfigurálását.

Kiváló segítség az üzembe helyezéshez.

Egyszerű konfigurálás a drivesConnect szoftverrel Ezenkívül az eszköz lehetővé teszi az egyes értékek közvetlen nyomon követését működés közben, ezáltal lehetővé téve az optimális diagnosztikát.

PowerXL frekvenciaváltók: DC1 és DA1

DA1 Advanced Drives és DC1 Compact Drives hajtások energiatakarékos alkalmazásokhoz

Számíthat az Eaton támogatására minden energiatakarékossági kérdésben.

Az ErP irányelv és az egyre növekvő automatizálás miatt emelkedik a frekvenciaváltók iránti kereslet, még egyszerű alkalmazások esetén is. Mit jelent az Ön számára az ErP irányelv betartása, és hogyan lehet az alkalmazásokat energiatakarékosabbá tenni? Ezekre a kérdésekre és sok más kérdésre választ talál átfogó kiadványainkban és brosúráinkban, valamint az Eaton szakértőivel készült podcastban.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close